Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M12-Objektiv der roten Serie, 8,0 mm Brennweite

Rote Serie M12 μ-Video™ Objektiv, 8,0 mm Brennweite

8,0 mm Brennweite, #69-255

×
Produkt #69-255 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Stk. 1+
€99,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
M12 Imaging Lens
IR-Sperrfilter:
No
Objektivtyp:
Standard Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
15.00
Max. Durchmesser (mm):
14
Außendurchmesser (mm):
14.0
Gewicht (g):
5

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
341.7mm - 46.1°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
249.6mm - 34.5°
Max. Bildkreis (mm):
8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0039
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
341.7mm - 46.1°
Auflösung, auf Achse:
145 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld:
125 lp/mm @ 20% Contrast
Anzahl Elemente (Gruppen):
6 (5)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
306.3mm - 41.8°
Brennweite BW (mm):
8.00
Vergrößerung PMAG:
0.020X
Arbeitsabstand (mm):
400 - ∞
Blende (f/#):
f/2.5
Verzeichnung (%):
-9.15 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm):
8.67 - 8.53
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
λ/2 SiO2 @ 425 - 675nm
Position Eintrittspupille (mm):
3.67
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
184.6mm - 25.9°
Hauptebene Objektseite (mm):
7.82
Hauptebene Bildseite (mm):
0.97
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 341.8mm - 46.1°
Vertical: 249.7mm - 34.5°
Diagonal: 442.8mm - 57.8°
Position Austrittspupille (mm):
-7.65
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • S-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
  • Bis zu 1,3 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
  • Platinenkameraobjektive optimiert für lange Arbeitsabstände
  • 3,6 mm bis 8 mm Brennweite

TECHSPEC® M12-Objektive der roten Serie bieten ein hochauflösendes Optikdesign, bei dem alle Elemente aus Glas bestehen. Die leicht negative (zylinderförmige) Verzeichnung kann einfach herausgerechnet werden, da der Bildwinkel erhöht ist und so ein praktikableres Sichtfeld im Objektbereich erzielt wird. Die Objektive besitzen ein M12x0,5-Gewinde und eignen sich optimal für Sensorformate von ⅓" und ½". TECHSPEC® M12-Objektive der roten Serie sind ideal für anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen. Linsendaten können über das Anfrageformular bezogen werden.

Hinweis: Es sind kompatible Zubehörteile für TECHSPEC® M12-Objektive erhältlich.

Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® S-Mount-Objektive mit M12-Gewinde entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus präzisen Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Technische Informationen

#69-255, 8.0mm FL, Red Series M12 Lens, Distortion Plot
#69-255, 8.0mm FL, Red Series M12 Lens, Distortion Plot
#69-255, 8.0mm FL, Red Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#69-255, 8.0mm FL, Red Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#69-255, 8.0mm FL, Red Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#69-255, 8.0mm FL, Red Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#69-255, 8.0mm FL, Red Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f2.5
#69-255, 8.0mm FL, Red Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f2.5
#69-255, 8.0mm FL, Red Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f2.5
#69-255, 8.0mm FL, Red Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f2.5
Dimensions (mm)
Focal Length A B C D
3.6 14 14.6 4.5 4.2
4.4 14 24 6.4 3.8
6.4 14 30 10.2 3.8
7.2 14 22.1 8.3 4.0
8.0 14 15 8.7 4.0

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv #53-675 €28,50   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv mit O-Ring #59-241 €40,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Kontermutter #64-102 €14,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Objektivhalter für Platinenkameras #66-382 €11,25   Angebotsanfrage