Produkt in den Warenkorb gelegt

GPIO-Kabel 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3, 4,5 m

Mehr Produkte von Teledyne FLIR

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m, #88-060

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m, #88-060
×
Produkt #88-060 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€57,00
Stk. 1+
€57,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
4.5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sensoren mit hoher Auflösung und Empfindlichkeit
  • Hohe Bildrate durch USB-3.0-Schnittstelle
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK

Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3: Kameras mit Flächensensor für die Bildverarbeitung

Grasshopper®3 bietet eine kostengünstige, leistungsstarke und einfach zu bedienende Alternative zu Camera Link und Dual-GigE-LAG. 

Die Kameraserie kombiniert die Vorteile von CCD mit dem günstigen Preis und dem hohen Datendurchsatz von USB 3.0 oder GigE. Die Hochleistungskameras haben CCD- oder CMOS-Sensoren mit verschiedensten Eigenschaften. Die FPGA- und Frame-Buffer-basierte Architektur bietet optimale Zuverlässigkeit, eine Vielzahl von Funktionen und eine vollständige Bildverarbeitungspipeline einschließlich Farbinterpolation, Gamma und Lookup-Table-Funktionalität.

Hinweis: Für den Betrieb ist ein USB-3.0-Kabel (wird separat angeboten) erforderlich. Es ist eine optionale Stromversorgung (#86-784) verfügbar. Die Software steht zum Download bereit. FLIR wurde früher unter dem Namen Point Grey geführt.

Eigenschaften 

  • Kompakte Größe 
  • Modelle mit USB 3.0 haben Auflösungen von 2,3 bis 12 Megapixeln
  • Modelle mit GigE-Schnittstelle bieten 2,3 Megapixel für eine hohe Bandbreite
  • Verschiedene hochauflösende und großformatige CCD- und CMOS-Sensoren
  • Farbtransformationstools für naturtreue Farben 
  • GigE-Modell mit PoE für einfache Installation und Wartung
  • Spinnaker SDK und Beispielcode

Anwendungen 

  • Fertigungsautomatisierung 
  • 3D-Messungen
  • Flachbildschirm-Inspektion
  • Life-Science-Geräte 
  • Biometrie-Anwendungen 
  • Augenheilkunde 
  • Intelligente Verkehrsüberwachung

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #86-770 €25,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 5 m #88-058 €38,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GPIO-Stecker 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3 #86-771 €33,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3, 1 m #88-059 €51,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3, 4,5 m #88-060 €57,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stativadapter für Grasshopper3 #88-057 €12,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 2 Ports #86-769 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.