Produkt in den Warenkorb gelegt

Manuelles Zoomobjektiv 6X, 8-48 mm Brennweite

#53-152

×
Produkt #53-152 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Stk. 1+
€545,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Zoom Lens, Macro

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
97.00
Max. Durchmesser (mm):
51.00
Gewicht (g):
305.00

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
984 - 168
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
44.6° - 8.0°
Zoombereich:
6:1
Brennweite BW (mm):
8.00 - 48
Arbeitsabstand (mm):
1,200 - ∞
Blende (f/#):
f/1.2 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M49.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Manuelle Fokus- , Zoom- & Blendeneinstellung
  • C-Mount
  • Feststellbare Einstellringe

Die manuellen Zoomobjektive haben eine manuelle Einstellung der Brennweite (Zoom) sowie der Blende und des Fokus. Zoomobjektive decken den Brennweitenbereich von mehreren Festbrennweitenobjektiven ab. Die manuellen Zoomobjektive können immer dann eingesetzt werden, wenn ein variables Bildfeld benötigt wird. Ideale Anwendungen sind unter anderem Inspektion, industrielle Bildverarbeitung und Robotertechnik.