Produkt in den Warenkorb gelegt

Basis-Set hochpräzises Zoomobjektiv 7X

Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit.

Photo represents an example of a complete Zoom Lens. See table below for contents of each kit.

×
Produkt #16-350 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.295,00
Stk. 1+
€2.295,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Zoom Lens
Inhalt des Sets:
See Technical Information Tab

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
5.7 - 0.83
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
7.9 - 1.1
Numerische Apertur NA:
0.024 - 0.078
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
4.3 - 0.62
Zoombereich:
7.5:1
Vergrößerung PMAG:
0.84X - 5.8X
Arbeitsabstand (mm):
95
Tiefenschärfe (mm):
1 - 0.094

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Vorkonfigurierte Sets der präzisen Zoomobjektive
  • 7X und 12,5X Vergrößerung
  • Bei der 12,5X Version kann über SX-Adapter eine faseroptische In-Line-Beleuchtung angebracht werden
  • Manuell verstellbare und motorisierte Versionen verfügbar

Die Sets der hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X sind als Basis-Set für die einfache Systemintegration oder als Advanced-Set mit mehr Flexibilität erhältlich. Das 7X-Basis-Set beinhaltet alle Komponenten, die für ein modulares Objektiv benötigt werden: Kameraadapter, Kameratubus, Zoommodul, Grundmodul und unteres Objektiv. Das 12,5X-Advanced-Set erhöht den Vergrößerungsbereich auf 12,5X und fügt In-Line-Beleuchtung hinzu. Jedes Set kann mit weiteren Komponenten ergänzt werden, um genau zu Ihrer Anwendung zu passen.

Technische Informationen

7X Precision zoom lens starter kit (#16-350)
QTY. Stock No. Description
1 #89-860 C-Mount Camera Adapter
1 #89-873 1.0X Mini-Camera Tube
1 #89-879 7X Zoom Module, Manual w/ Detents
1 #89-885 Basic Lower Module, No Focus
1 #89-901 2.0X Lower Lens
12.5X Precision zoom lens ADVANCED kit (#16-351)
QTY. Stock No. Description
1 #89-860 C-Mount Camera Adapter
1 #89-873 1.0X Mini-Camera Tube
1 #89-901 2.0X Lower Lens
1 #89-882 12.5X Zoom Module, Manual w/Detents
1 #53-047 C-Mount Light Guide Mounting Adapter
1 #89-890 Lower Module w/ In-Line Illumination & 5mm Manual Focus
1 #89-911 Camera Tube Mounting Clamp

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.