Produkt in den Warenkorb gelegt

7 mm Durchm. x 7,32 mm BW, Kunststoffasphäre mit kleinem Durchmesser

×
Produkt #15-272 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,25
Stk. 1-10
€33,25
Stk. 11+
€27,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Aspheric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
7.00 ±0.20
Freie Apertur CA (mm):
5.60
Randdicke ET (mm):
0.88
Mittendicke CT (mm):
2.10 ±0.20

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
7.32
Numerische Apertur NA:
0.48
Hintere Brennweite BFL (mm):
6.58
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic V825
Toleranz Brennweite (%):
±1.5
Designwellenlänge Asphäre (nm):
550
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
60-40
Blende:
1.05

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Leichte OEM-Integration durch kleinen Durchmesser
  • Hohe numerische Aperturen
  • Ideal für medizinische Geräte und Diagnosegeräte

Kunststoffasphären mit kleinem Durchmesser wurden speziell für die OEM-Integration entwickelt. Der kleine Durchmesser, das geringe Gewicht der Materialien und die großen numerischen Aperturen machen diese Linsen zur idealen Wahl für medizinische Geräte und Diagnosegeräte sowie portable Geräte. Zur Erleichterung der Integration stehen die vollständigen Linsendaten zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie kundenspezifische Beschichtungen benötigen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.