Produkt in den Warenkorb gelegt

UV-Objektiv mit Festbrennweite, 78 mm

78mm Standard UV Fixed Focal Length Lens, #57-543

×
Produkt #57-543 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.540,00
Stk. 1+
€4.540,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
36.1

Product Details

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Blende:
Variable
Länge (mm):
109.30
Max. Durchmesser (mm):
62.5
Gewicht (g):
446.00

Optical Properties

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
36.1mm - 4.4°
Max. Bildkreis (mm):
16.00
Brennweite BW (mm):
78.00
Arbeitsabstand (mm):
440 - ∞
Blende (f/#):
f/3.8 - f/16
Wellenlängenbereich:
UV-NIR

Sensor

Max. Sensorgröße:
1"

Threading & Mounting

Filtergewinde:
M49.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

Additional Info

Hinweis:
C-Mount adapter can be removed for use with M42 x 75 (T2-Mount) cameras

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Spektralbereich von 230-1200 nm
  • 25 mm und 78 mm Brennweite

UV-Objektive mit Festbrennweite sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, zum Beispiel die Oberflächeninspektion von Platinen oder Faseroptiken, die Qualitätskontrolle von Halbleitermaterialien, oder zur Erkennung von Verunreinigungen durch Öl oder Öllecks. Weitere Anwendungen sind die Bildgebung in der Forensik, Pharmazie oder Biomedizin, sowie Fluoreszenz- oder Überwachungsanwendungen. Durch die verwendeten Quarzglaselemente bieten diese Objektive hervorragende Transmission vom UV- bis in den NIR-Bereich.

Bitte beachten Sie: Diese Objektive sind nicht farbkorrigiert und müssen nachfokussiert werden, wenn eine Lichtquelle mit einer Bandbreite von mehr als 10 nm verwendet wird. Wir empfehlen eine monochromatische Lichtquelle und enge Bandpassfilter, um die Abbildungsleistung des Objektivs zu optimieren. Das 78 mm Objektiv (#57-543) besitzt einen abnehmbaren C-Mount-Adapter und kann ohne diesen auch mit M42x0,75-Kameras (T2) eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.