Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® StingRay™ Liniengenerator 1231516 | 785 nm, 35 mW, 60° Auffächerungswinkel

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #86-874 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€775,00
Stk. 1+
€775,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:
Coherent®
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Modellnummer:
1231516

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktstabilität (μrad/°C):
<10
Länge (mm):
97.80

Optische Eigenschaften

Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
785.00
Modenqualität M2:
<1.5
Wellenlängentoleranz (nm):
±19
Farbe:
Infrared
Auffächerungswinkel (°):
60.00

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
35
Modulationsfrequenz (kHz):
Max Analog: 500

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
Elektrische Kabel/Verbindung:
Hirose HR-10P-12S
Auskopplung:
Free Space
Eingangsspannung (V):
5 - 24 DC

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

For CDRH certified systems, class IIIb lasers require #86-878. These lasers include a Hirose connector and flying lead terminals for compatibility with a variety of power supplies.
  • Externe Fokussierung und bis zu 100 mW Ausgangsleistung
  • Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
  • Integrierter Mikrocontroller zur Fehlerüberwachung
  • Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit ist ebenfalls verfügbar

Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule eignen sich ideal für verschiedene Ausrichtungs-, Bildverarbeitungs- und Biomedizinanwendungen. Sie sind mit verschiedenen Ausgangsleistungen, Wellenlängen und Auffächerungswinkeln verfügbar. Hochpräzise Optiken und durchdachte Treiberelektronik bieten hohe Qualität und genaue Kontrolle für Ihre Anwendung bei reduziertem Signal-Rausch-Verhältnis und erhöhter Messgeschwindigkeit. Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule haben eine Flat-Top-Leistungsverteilung über das Strahlprofil und bieten so kontinuierliche Linienprojektionsbreiten.

Bitte beachten Sie: Für CDRH-zertifizierte Systeme (Klasse IIIb) wird der Lasercontroller #86-878 und eine zusätzliche externe Stromversorgung (0,5 - 5 V) mit BNC-Stecker benötigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
C-Mount-Adapter für #47-274 #56-869 €67,50 Stk. 6+ €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dovetail-Adapter für Coherent Stingray Laserdioden #58-275 €45,00 Stk. 10+ €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung, austauschbare Stecker, 12 V #21-075 €55,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Coherent® CDRH-konformes Steuergerät mit Schlüssel & Stromversorgung #86-878 €545,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Stingray Laserdiodenmodule #86-879 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
30° Auffächerungswinkel, 514nm, Stingray Projektionskopf #89-574 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60° Auffächerungswinkel, 514nm, Stingray Projektionskopf #89-579 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
30° Auffächerungswinkel, 514nm, Stingray Projektionskopf #89-586 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
30° Auffächerungswinkel, 640nm, Stingray Projektionskopf, 5mW #89-575 €345,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
60° Auffächerungswinkel, 640nm, Stingray Projektionskopf, 5mW #89-580 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
30° Auffächerungswinkel, 640nm, Stingray Projektionskopf, 5mW #89-587 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
30° Auffächerungswinkel, 640nm, Stingray Projektionskopf, 35mW #89-576 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
30° Auffächerungswinkel, 655nm, Stingray Projektionskopf, 5mW #89-577 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60° Auffächerungswinkel, 655nm, Stingray Projektionskopf, 5mW #89-581 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
30° Auffächerungswinkel, 655nm, Stingray Projektionskopf, 5mW #89-588 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
30° Auffächerungswinkel, 785nm, Stingray Projektionskopf #89-578 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
30° Auffächerungswinkel, 785nm, Stingray Projektionskopf #89-589 €345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SMA-Faseradapter (Multimode) #33-277 €254,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Mehrachsige Halterung #33-278 €397,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabelpeitsche Hirose/offene Enden #24-410 €51,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.