Produkt in den Warenkorb gelegt

Zweistufiger optischer Free-Space-Isolator, 780 nm

780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983

×
Produkt #35-983 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.245,00
Stk. 1+
€3.245,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typische Isolation bei Designwellenlänge (dB):
67
Minimale Isolation bei Designwellenlänge (dB):
60

Product Details

Typ:
Dual Stage Optical Isolator
Art:
Faraday

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
4.7

Optical Properties

Designwellenlänge DWL (nm):
780
Min. Transmission (%):
80
Transmission (%):
90 (typical)
Wellenlängenbereich (nm):
760 - 805
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
40 W, 4 kW/cm2 @ DWL
Laserzerstörschwelle, CW:
40 W, 4 kW/cm2 @ DWL

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
+15 to +40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Erstklassige Stabilität durch Isolierung von bis zu 67 dB
  • Bis zu 92% Transmission für maximale Leistung
  • 4,7 mm Eingangsapertur

Die optischen Free-Space-Isolatoren werden speziell für hohe Ansprüche an Isolation, Transmission und Leistungsdichte konstruiert und gefertigt. Jede Version reduziert effektiv die Rückreflexion in die externe Kavität der Diodenlasersysteme und blockiert Reflexionen aus der Fasereinkopplung. Optische Free-Space-Isolatoren stabilisieren die Leistung in optischen Systemen und verhindern durch Rückreflexion erzeugte Schäden sensibler optischer Komponenten. Diese Isolatoren ermöglichen einen Schutz des Lasers nach dem neusten Stand der Technik und eignen sich ideal für anspruchsvolle Laseranwendungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.