Produkt in den Warenkorb gelegt

7,75" x 10,75", Linsentuch - hohe Qualität

Edmund Optics Industrial Grade Lens Tissue

×
Produkt #00-736 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,50
Stk. 1-9
€66,50
Stk. 10+
€58,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anzahl Filme:
500.00

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
7.75 x 10.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Traditionelles MIL-SPEC Tuch
  • Große einzelne Bögen
  • 500 Tücher pro Packung

Kann für die trockene Reinigung oder die Reinigung mit Alkohol verwendet werden, um Spiegeloberflächen, optische Komponenten, Metallbeschichtungen und Glas zu polieren. Physikalische und chemische Eigenschaften entsprechen Typ 1, Klasse 1, MIL A-A-50177. 500 Tücher pro Packung.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.