Produkt in den Warenkorb gelegt

Bandpassfilter, ZWL 765 nm, >OD 5, FWHM 20 nm, 25 mm Durchmesser

Hard Coated OD5 Bandpass Filters

Hard Coated OD5 Bandpass Filters

×
Produkt #78-452 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€195,00
Stk. 1+
€195,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
Scattered light and point detection (Flow Cytometry), not suitable for imaging, immunophenotyping
Hinweis:
Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.10
Freie Apertur CA (mm):
≥10
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Substratdicke (mm):
2.00 ±0.10

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±5
Bandbreite (nm):
22
Optische Dichte OD:
>5
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
765.00 (Nominal)
Halbwertsbreite FWHM (nm):
20.00 (Nominal)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Glass
Min. Transmission (%):
>93 @ 754 – 776nm
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
80-50
Blockungsbereich (nm):
330 - 900
Halber Öffnungswinkel (°):
7

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
3.50 ±0.10

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für die Einzelpunkt-Fluoreszenzdetektion und Durchflusszytometrie
  • 52 verschiedene Designwellenlängen im NUV- bis NIR-Spektrum
  • Durchschnittliche Blockung >OD 5 von 330 bis 900 nm
  • Gefasst für einfache Handhabung und Systemintegration

Die hart beschichteten Bandpassfilter mit OD 5 sind mit 52 verschiedenen Durchlassbändern mit Designwellenlängen von 340 bis 895 nm in Schritten von 10 bis 15 nm im NUV, VIS und NIR verfügbar. Die kostengünstigen, hart beschichteten Filter bieten eine hohe Transmission (>90%) bei einer Halbwertsbreite (FWHM) von 20 oder 30 nm im NIR. Die hart beschichteten Bandpassfilter mit OD 5 erreichen außerhalb des Durchlassbands eine hohe durchschnittliche Blockung >OD 5 von 330 - 900 nm und sind somit ideal geeignet für die Durchflusszytometrie und Einzelpunkt-Fluoreszenzdetektionen wie Photometrie und Punktabtastungen. Alle Filter sind in schwarz eloxierten Aluminiumringen mit 25 mm Durchmesser gefasst, um die Handhabung und Systemintegration zu vereinfachen.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.