Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dualband-Laserlinienspiegel, 76,2 mm Durchmesser, 12,70 mm Dicke, 635-670/1064 nm

×
Produkt #27-038 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€700,00
Stk. 1-5
€700,00
Stk. 6+
€630,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Oberflächenqualität:
10-5
Typ:
Laser Mirror
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
>90
Rückseite:
Commercial Polished
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.5
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.5% @ 635, 670 & 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Laser Mirror (635, 670, 1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
635, 670, 1064
Durchmesser (mm):
76.20 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
12.70 ±0.20
Einfallswinkel (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • >99% Reflexion bei der Designwellenlänge
  • Oberflächenqualität 10-5 für empfindliche Laseranwendungen
  • Wellenlängenbänder 532/1064 nm, 635-670/1064 nm oder 800/1030 nm
  • TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar

Die TECHSPEC® Dualband-Laserlinienspiegel bieten eine hohe Reflexion, eine hervorragende Oberflächenqualität sowie eine präzise Oberflächenebenheit, um Streuungseffekte zu minimieren. Jede Beschichtung wurde getestet, damit eine hohe Laserzerstörschwelle bei gepulsten Laserstrahlen sichergestellt werden kann. Die Laserspiegel aus Quarzglassubstrat haben eine sehr gute thermische Stabilität und sind in verschiedenen Standardgrößen verfügbar. Die TECHSPEC® Dualband-Laserlinienspiegel sind ideal für Strahllenkungen sowohl im Labor als auch in OEM-Lasersystemen geeignet. Die Spiegel sind verfügbar mit den beiden zweibandigen Beschichtungsoptionen 532/1064 nm, 635-670/1064 nm und 800/1030 nm und somit passend für Nd:YAG-Laser und rote oder grüne Ausrichtungsstrahlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.