Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 76,2 mm Durchm., 532 nm, 0-45°

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors
×
Produkt #20-422 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€737,00
Stk. 1-5
€737,00
Stk. 6+
€663,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
90
Rückseite:
λ/10
Durchmesser (mm):
76.20 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
12.70 ±0.20

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
10-5
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.8
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.8% @ 532nm @ 0-45° AOI
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Laser Mirror (532nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
532
Einfallswinkel (°):
0-45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10.0 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
1MW/cm2 @ 532nm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel kombinieren hohe Reflexion, hohe Oberflächenqualität und präzise Ebenheit, um die Anforderungen anspruchsvoller Nd:YAG-Laseranwendungen zu erfüllen. Jedes Beschichtungsdesign wurde getestet, damit eine hohe Laserzerstörschwelle mit gepulstem Strahl sichergestellt werden kann. Die Laserspiegel aus Quarzglassubstrat haben eine sehr gute thermische Stabilität und sind mit runder, quadratischer und rechteckiger Form verfügbar. TECHSPEC Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ideal für die Arbeit in Laboren und die Integration in Lasersystemen. Es sind Beschichtungen für 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm und für mehrere Linien verfügbar.

Bitte beachten Sie: Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Wellenlängen, Größen oder Einfallswinkel benötigen.