Produkt in den Warenkorb gelegt

Pellicle-Strahlteiler für IR, 76,2 mm freie Apertur, 45R/55T

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

×
Produkt #19-283 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€406,00
Stk. 1-10
€406,00
Stk. 11+
€345,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Pellicle Beamsplitter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
76.2
Aufbau:
Pellicle
Durchmesser (mm):
88.90
Gehäuse:
Black Anodized Aluminum
Dicke (μm):
2 +0.3/-0.2

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Dielectric
Beschichtungsspezifikation:
45/55 @ 3000 - 5000nm
Brechungsindex (nd):
1.5
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
45/55
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
6.35
Gewinde:
2-56

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Durchschnittliches R/T-Verhältnis von 45/55 zwischen 3-5 µm
  • Keine Geisterbilder durch Zweitreflexionen an Oberflächen
  • Eliminieren den Strahlversatz
  • Pellicle-Strahlteiler für VIS-NIR sind ebenfalls verfügbar

Die Pellicle-Strahlteiler für IR bestehen aus sehr dünnen Membranen aus Nitrozellulose, die an Aluminiumrahmen befestigt sind. Sie haben ein Strahlteilungsverhältnis von 45R/55T zwischen 3 und 5 µm. Die dünnen Nitrozellulose-Membranen eliminieren Zweitreflexionen sowie Strahlversatz und minimieren Änderungen in der optischen Weglänge. Die Aluminiumrahmen besitzen Befestigungslöcher auf der Unterseite, um die Befestigung und eine Integration in OEM-Systeme zu vereinfachen. Pellicle-Strahlteiler für IR sind ideal für MWIR-Anwendungen geeignet, z. B. für MWIR-Bildgebung, Infrarot-Spektroskopie, Flammendetektion und für den generellen Einsatz mit Infrarot-Detektoren.

Bitte beachten Sie: Die Nitrozellulose-Membran dieser Strahlteiler ist sehr dünn und empfindlich. Die Membran sollte nicht berührt und nur mit Luft gereinigt werden. Wir empfehlen den Einsatz eines Blasebalgs, da Druckluft die Membran beschädigen kann.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.