Produkt in den Warenkorb gelegt

Oberflächenspiegel, 76 x 102 mm, 4-6λ

4-6λ First Surface Mirrors

×
Produkt #40-041 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40,50
Stk. 1-5
€40,50
Stk. 6+
€31,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
76.0 x 102.0 ±0.76
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
>90
Dicke (mm):
6.00
Länge (mm):
102.00
Breite (mm):
76.00

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Oberflächenqualität:
80-50
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-700nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Einfallswinkel (°):
45.00
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Breite Auswahl an Formen und Größen erhältlich
  • >85% Reflexion der sichtbaren Strahlung
  • Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine kundenspezifische Größe benötigen

Oberflächenspiegel mit 4-6λ sind eine günstige Option für eine Vielzahl von Anwendungen. Oberflächenspiegel besitzen eine hochreflektierende Beschichtung, die auf die vordere Fläche des Glassubstrats aufgebracht ist. Die Spiegel sind in runden, quadratischen oder rechteckigen Abmessungen lieferbar. Die rechteckigen Oberflächenspiegel mit 4-6λ sind ideal für Anwendungen, bei denen das Licht um 90° umgelenkt werden muss, da sie gut unter 45° montiert werden können. Die Spiegel haben eine Protected-Aluminium-Beschichtung und reflektieren mehr als 85% des sichtbaren Lichts.

Sie finden nicht, was Sie suchen? Fordern Sie hier ein Angebot für kundenspezifische Produkte an.