Produkt in den Warenkorb gelegt

Megapixelobjektiv mit Festbrennweite, 75 mm

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

×
Produkt #64-869 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€434,00
Stk. 1+
€434,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
57.75
Max. Durchmesser (mm):
35.00
Gewicht (g):
113.00
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
4.00

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
22.50
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
5.00°
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Brennweite BW (mm):
75.00
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M30.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Remove focus limit screw to focus past 1.2m.
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Ideal für die industrielle Bildverarbeitung, günstiger Preis
  • 5 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Megapixelobjektive mit Festbrennweite sind ideal für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung mit beschränktem Platz geeignet und wurden für hochauflösende Industriekameras entwickelt. Die Objektive erfüllen die Auflösung vieler Megapixel-Kameras mit 1/2" oder 2/3" Sensoren. Die geringe Verzeichnung und hohe Auflösung dieser günstigen Objektive erzeugen verglichen mit dem Bild standardmäßiger Überwachungs- und Kompaktobjektive ein schärferes, kontrastreicheres Bild. Feststellschrauben für die manuelle Blende und den Fokus ermöglichen den Einsatz dieser Objektive in Umgebungen mit starken Vibrationen. Typische Anwendungen sind Automatisierung, Inspektion und Makroaufnahmen.

Bitte beachten Sie: Entfernen Sie bei dem Objektiv mit 75 mm Brennweite (#64-869) die Schraube, die den Fokus begrenzt, um auf Entfernungen größer als 1,2 m zu fokussieren.