Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 75 mm

75mm CA Series Fixed Focal Length Lens

75mm CA Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #11-321 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€910,00
Stk. 1+
€910,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
High Performance Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
84.61
Max. Durchmesser (mm):
56
Außendurchmesser (mm):
56
Gewicht (g):
448
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
36.8mm - 4.4°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
50.6mm - 6.0°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
27.6mm - 3.3°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
73.6mm - 8.7°
Max. Bildkreis (mm):
27.90
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0393
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
99.7mm - 11.8°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
81.7mm - 9.7°
Anzahl Elemente (Gruppen):
8 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
41.4mm - 4.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
33.3mm - 4.0°
Brennweite BW (mm):
75.00
Vergrößerung PMAG:
0.158
Arbeitsabstand (mm):
500 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/16
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
27.88
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
20.7mm - 2.5°
Hauptebene Objektseite (mm):
48.34
Hauptebene Bildseite (mm):
-63.62
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 142.1mm - 16.9°
Vertical: 106.3mm - 12.7°
Diagonal: 178.2mm - 21°
Maximale Verzeichnung (%):
0.33
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor:
129.6mm - 15.3°
Position Austrittspupille (mm):
-91.77
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
APS-C

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M40.5 x 0.50 (Female)
Mount:
TFL-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Objektiv mit TFL- oder M40-Mount für APS-C-Sensoren (27,9 mm)
  • Mehr als 30 Megapixel, für 3,45 µm Pixelgröße
  • Kompakte APS-C-Objektive mit hoher Auflösung
  • 35 mm bis 100 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie (CA = "Compact APS") sind für hochauflösende Großformat-Sensoren konzipiert. Die Objektive decken Sensoren im APS-C-Format mit einem 28 mm Bildkreis ab und verfügen über einen TFL-Mount. TFL-Mounts haben ein M35x0,75-Gewinde mit einem Auflagemaß von 17,5 mm. Sie bieten das gleiche Auflagemaß, die gleiche Robustheit und den gleichen Bedienkomfort wie ein C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie bieten eine kompakte Größe und passen trotzdem an Großformat-Sensoren, sodass sie sich ideal für Bildverarbeitungs- und Automatisierungsanwendungen eignen.

Diese Objektive haben den dritten Platz bei den Inspect Awards 2020 und den VSD Innovators Award 2020 in Silber gewonnen.

Technische Informationen

#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.