Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dichroitischer Filter, 757 nm, 25,2 x 35,6 mm

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

×
Produkt #87-066 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€263,00
Stk. 1-5
€263,00
Stk. 6+
€208,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Dichroic Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25.2 x 35.6
Länge (mm):
35.60
Dicke (mm):
1.05
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Breite (mm):
25.20
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45
Grenzwellenlänge (nm):
757.00 ±6.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Reflexion (%):
98.00 (average)
Reflexionswellenlänge (nm):
450 - 744
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
90.00 (average)
Transmissionsbereich (nm):
770 - 1100
Transmittierte Wellenfront, RMS:
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 1100

Umwelt & Haltbarkeit

Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
  • Scharfer Übergang zwischen Transmission und Reflexion
  • Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche

Unsere TECHSPEC® dichroitischen Filter (manchmal auch dichroitische Strahlteiler oder Spiegel genannt) bieten breite und flache Transmissions- und Reflexionsbereiche mit einer besonders steilen Flanke und sind deshalb ideal für die Fluoreszenzabbildung oder die Aufteilung von Spektralteilen geeignet. Sie sind die perfekte Ergänzung zu unseren TECHSPEC® Bandpassfiltern mit hoher Transmission. Der Filter mit 25,2 x 35,6 mm Größe passt in die meisten Fluoreszenzmikroskope von Nikon, Zeiss und Olympus, die anderen Größen sind ideal für Laboraufbauten oder OEM-Anwendungen, bei denen Strahlen getrennt oder kombiniert werden müssen oder eine multispektrale Detektion benötigt wird.

Hinweis: Die Markierung am Rand des Filters zeigt in Richtung der Fläche S1 mit der Filterbeschichtung, auf die das Licht auftreffen soll.

Technische Informationen

Filtertyp Transmittierte Wellenfront (RMS) Oberflächenqualität Oberflächenebenheit (P-V) R(avg) T(avg)
HP dichroitisch λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroitisch Fluoreszenz 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroitisch Langpass λ/4 40-20 - > 97% > 85%

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Nicht verstellbarer Filterhalter, 15 mm quadratisch Fixed #54-996 €63,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-874 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-875 €128,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.