Produkt in den Warenkorb gelegt

750 μm, optische Plastikfaser ohne Hülle

×
Produkt #02-533 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1,75
Stk. 1+
€1,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Minimum Purchase is 10ft or Qty = 10

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Min. Biegehalbmesser (mm):
18.75
Anzahl an Fasern:
1.00
Außendurchmesser (mm):
0.75
Kerndurchmesser (μm):
735.00
Länge (Fuß):
Cut to Order, Minimum 10
Aufbau:
Unjacketed
Diameter Tolerance (%):
±6

Optische Eigenschaften

Akzeptanzwinkel (°):
61.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Abschwächung (dB/m):
0.15
Numerische Apertur NA:
0.51
Faserdurchmesser (μm):
750.00
Brechungsindex Kern (nd):
1.492
Brechungsindex Mantel (nd):
1.402
Abschwächung (dB/km):
150 - 300 (@ 650nm)
Toleranz Numerische Apertur (NA):
±0.03

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-55 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Hervorragende Lichttransmission
  • ESKA® Fasern
  • Mindestbestellmenge: 10 Fuß

Unsere Fasern optischer Güte werden von Mitsubishi hergestellt und in zwei Güteklassen angeboten, beide mit hervorragenden optischen Eigenschaften und verbesserter Transmission. Der Kern beider Fasern ist aus dem Acrylpolymer PMMA (Polymethyl-Methacrylat) hergestellt und mit einer besonderen dünnen Schicht aus Fluorpolymer ummantelt, die einen niedrigeren Brechungsindex als der Kern hat. Fasern optischer Güte können von industriellen Lichtleiteranwendungen bis hin zur Datenübertragung über kurze Distanz für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Die Faser ist stark und flexibel, aber nicht dazu ausgelegt große Lasten auszuhalten.

Bitte beachten Sie: Der angegebene Preis bezieht sich auf einen Fuß, minimale Bestellmenge 10 Fuß. Die 3-mm-Faser ist eine Eska® Faser niedrigerer Güteklasse, die nur für kommerzielle Anwendungen geeignet ist.