Produkt in den Warenkorb gelegt

75 x 50 x 5mm, faseroptische Planscheibe

Fiber Optic Faceplates

×
Produkt #55-143 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.665,00
Stk. 1-4
€1.665,00
Stk. 5+
€1.466,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Kern/Mantel Verhältnis:
75 / 25

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
75 x 50 x 5
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Toleranz Größe (mm):
±0.2

Optical Properties

Verzeichnung (%):
1.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Numerische Apertur NA:
1.00
Auflösung:
102 lp/mm
Oberflächenqualität:
80-50
Auflösung (μm):
6.00

Material Properties

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.8

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +300

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kohärente Anordnung der Fasern
  • Geringe Verzeichnung
  • Endflächen rund nach rund oder rund nach rechteckig verfügbar

Die faseroptischen Konen transmittieren über kohärente Fasern ein verkleinertes oder vergrößertes Bild von der Eingangs- zur Ausgangsfläche. Die verzeichnungsarmen Konen aus EMA-Fasern absorbieren einen Teil des Lichts, um ein Übersprechen zwischen den Fasern zu verhindern und sind für 1/2" oder 2/3" CCD-Sensoren optimiert. Die Vergrößerung ist das Verhältnis der Durchmesser der großen und kleinen Fläche der Tapers. Typische Anwendungen sind Bildvergrößerung oder -verkleinerung, Sensoreinkopplung, Lichtsensoren und Fluoroskopie.

Faseroptische Planplatten übertragen Bilder von der Eingangsfläche zur Ausgangsfläche über kohärente Fasern. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich für CRT/LCD-Displays, CCD-Einkopplung, Röntgenbildgebung und Bildverstärkung. Alle Tapers und Planplatten besitzen angefaste Kanten und sind für den sichtbaren und NIR-Bereich geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.