Produkt in den Warenkorb gelegt

X-Y-Positionierungstisch, 70 mm Verstellweg

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

×
Produkt #39-930 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€795,00
Stk. 1+
€795,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Universal (No Holes)
Hinweis:
Top plate 100mm sq., while bottom plate is 100mm dia.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X-Y)
Führungssystem:
Dovetail
Orientierung Verstellschraube:
Center Drive
Bühnengröße (mm):
100 x 100
Verstellweg (mm):
70 (±35mm) in X and Y
Verstellweg (Zoll):
2.75 (±1.37) in X and Y
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Höhe (mm):
45
Belastbarkeit, senkrecht (kg):
10
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
18
Gewicht (kg):
0.83

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Rack and Pinion

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Versionen mit 70 mm (±35 mm) und 200 mm (±100 mm) Verstellweg in X- und Y-Richtung verfügbar
  • Verstellung über Zahnstange oder Kugellager
  • Design mit stabiler Oberfläche

X-Y-Positionierungstische sind ideal für die schnelle und einfache Positionierung in X- und Y-Richtung. Der kugelgelagerte X-Y-Tisch mit 200 mm Verstellweg verwendet ein leichtgängiges Kugellager, das von Hand verstellt und über Flügelschrauben aus Nylon fixiert werden kann. Der X-Y-Tisch mit Zahnstangentrieb und 70 mm Verstellweg verwendet zwei übereinander angeordnete Zahnstangen für eine präzisere Positionierung. Die Belastbarkeit des 70 mm Tischs liegt bei 10 kg, die des 200 mm Tischs bei 15 kg. X-Y-Positionierungstische können gut in Laboren eingesetzt werden, wo Teile oder Systeme oft und ungehindert bewegt werden müssen. Die obere und untere Platte des 70 mm Tischs sind über vier M4 Schrauben abnehmbar und können in jede Richtung orientiert werden.