TECHSPEC® Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell ohne Durchbohrung) haben ein hochentwickeltes Kreuzrollenlager, das zu einer höheren Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit führt. Diese Bühnen bieten eine präzise Positionierung mit einer Abweichung von der geraden Linie von nur 2 µm. TECHSPEC® Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell ohne Durchbohrung) sind so konzipiert, dass sie sich sowohl mit anderen Bühnengrößen als auch mit manuellen TECHSPEC® Bühnen kombinieren lassen, was eine erhöhte Flexibilität bietet und dem Anwender die Möglichkeit gibt, beliebig viele Achsen in verschiedenen Konfigurationen zu erstellen. Das Standardmodell dieser Bühnen ohne Durchbohrung ist mit einem englischen ¼-20 TPI-Lochmuster bzw. metrischen Lochmuster mit einem mittigen M6-Gewinde erhältlich.
Alle Bühnen sind reinraumtauglich gemäß Klasse 100 (ISO 5) und mit einem Mikrometer- oder Leitspindelantrieb mit mittiger oder seitlicher Verstellung erhältlich. Leitspindelantriebe bieten eine Gewindesteigung von 0,5 mm. Metrische Mikrometerschrauben bieten eine Gewindesteigung von 0,5 mm mit einer 0,01-mm-Skalaund englische Mikrometerschrauben eine Gewindesteigung von 0,025" mit 0,001"-Skala.
Zur Konfigurierung Ihres eigenen mehrachsigen X-Y-Z-Positionierungssystems mit unseren Bühnen stehen TECHSPEC Z-Achsen-Winkel zur Verfügung. TECHSPEC Bodenadapterplatten bieten eine einfache und bequeme Möglichkeit, 30-mm- und 40-mm-Bühnen auf Standard-Lochplatten zu montieren. Für unsere 70-mm- und 125-mm-Bühnen, die direkt auf Lochplatten montiert werden können, wird keine Adapterplatte benötigt.
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Z-Achsen-Adapter für 125mm Bühnen, metrisch | #67-089 | €165,00 Angebotsanfrage |
|
||
Z-Achsen-Adapter für 125mm Bühnen, englisch | #66-489 | €165,00 Stk. 3+ €143,80 Angebotsanfrage |
|
||
Z-Achsen-Adapter für 70mm Bühnen, metrisch | #67-088 | €127,00 Angebotsanfrage |
|
||
Z-Achsen-Adapter für 70mm Bühnen, englisch | #66-488 | €127,00 Stk. 3+ €111,10 Angebotsanfrage |
|
||
Z-Achsen-Adapter für 4mm Bühnen, metrisch | #67-087 | €89,00 Angebotsanfrage |
|
||
Z-Achsen-Adapter für 40mm Bühnen, englisch | #66-487 | €89,00 Stk. 3+ €77,80 Angebotsanfrage |
|
||
Z-Achsen-Adapter für 30mm Bühnen, metrisch | #67-086 | €73,50 Angebotsanfrage |
|
||
Z-Achsen-Adapter für 30mm Bühnen, englisch | #66-486 | €73,50 Stk. 3+ €64,60 Angebotsanfrage |
|
||
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch | #66-493 | €70,50 Stk. 3+ €62,00 Angebotsanfrage |
|
||
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch | #66-492 | €70,50 Stk. 3+ €62,00 Angebotsanfrage |
|
||
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch | #66-620 | €70,50 Angebotsanfrage |
|
||
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch | #66-491 | €70,50 Stk. 3+ €62,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.