Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

70mm, metrisch, Mikrometer, Z-Achse

70mm, Metric Micrometer Z-Stage

×
Produkt #66-505 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€805,00
Stk. 1-2
€805,00
Stk. 3+
€705,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (Z)
Führungssystem:
Crossed Roller Bearing
Bühnengröße (mm):
70 x 70
Verstellweg (mm):
10
Mittiges Loch:
M6 x 1
Aufbau:
Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm):
0.5
Belastbarkeit (kg):
3
Bühnengröße (Zoll):
2.75 x 2.75
Abweichung von gerader Linie (μm):
3

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Metric Micrometer

Gewinde & Montage

Gewinde:
(9) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.
  • Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen
  • Feineinstellung durch Mikrometer
  • Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von TECHSPEC® Bühnen entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x 30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Untere Adapterplatten werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigen werden.