Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Englische Drehbühne, 70 mm

×
Produkt #66-516 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€422,00
Stk. 1-2
€422,00
Stk. 3+
€368,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Rotary
Führungssystem:
Slide-Fit
Bühnengröße (mm):
70 Dia.
Verstellweg (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Konzentrizität (μm):
40
Aufbau:
Aluminium Stage
Einteilung (Winkelminuten):
10
Belastbarkeit (kg):
3
Parallelität (μm):
40
Gewicht (kg):
0.3
Seitenschlag/Wobble (μm):
20

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Metric Micrometer

Gewinde & Montage

Gewinde:
(5) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Flaches Design
  • Präzise Mikrometerschraube
  • Slid-Fit-Führungssystem
  • 360° grobe Verstellung, ±5° feine Verstellung
  • Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen
  • Feststellschraube
  • Reinraumklasse 100 (ISO 5)

Unsere neuen Drehbühnen bieten eine leichtgängige Grobeinstellung und eine präzise Mikrometerschraube zur Feineinstellung. Dies ermöglicht eine schnelle Drehung um 360° und eine präzise Winkeleinstellung in jeder beliebigen Position. Die Position kann über eine Feststellschraube fixiert werden. Die Drehbühnen sind mit vier verschiedenen Plattengrößen erhältlich (30 mm, 40 mm, 70 mm und 125 mm Durchmesser). Jede Bühnen ist mit englischem oder metrischem Lochmuster erhältlich. Die Bühnen wurden so entwickelt, dass sie mit den TECHSPEC® Bühnen und mit anderen TECHSPEC® Mechaniken kombiniert werden können, was dem Benutzer verschiedene Konfigurationen aus mehreren Achsen ermöglicht. Um die 30 mm und 40 mm Bühnen auf einer standardmäßigen Montageplatte zu befestigen, werden separat verkaufte Bodenadapterplatten benötigt (die 70 mm und 125 mm Bühnen können direkt auf den Platten befestigt werden).

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch #66-491 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch #66-492 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch #66-493 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch #66-620 €70,50   Angebotsanfrage