Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

70mm, verkippbare Bühne mit englischer Mikrometerschraube

70mm Micrometer Tilt Stage

×
Produkt #66-549 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€469,00
Stk. 1-2
€469,00
Stk. 3+
€409,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Tip-Tilt
Bühnengröße (mm):
70 x 70
Verstellweg (°):
±3
Aufbau:
Aluminium Stage
Belastbarkeit (kg):
3
Auflösung (Bogensekunden):
53
Bühnengröße (Zoll):
2.76 x 2.76
Gewicht (kg):
0.35

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Metric Micrometer

Gewinde & Montage

Gewinde:
(7) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Versionen mit englischem und metrischem Lochmuster erhältlich
  • Verkippbar in zwei Achsen
  • Präzise Verstellung mit Mikrometerschraube
  • Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen

Ideal für die Verkippung von Optiken und Stangen. Unsere neuen verkippbaren Bühnen sind in drei verschiedenen Größen von 30 mm bis 70 mm quadratisch erhältlich. Jede Größe ist mit englischem oder metrischem Lochmuster erhältlich und bietet eine präzise Verstellung über eine Mikrometerschraube. Die Bühnen wurden so entwickelt, dass sie mit den TECHSPEC® Bühnen und mit anderen TECHSPEC® Mechaniken kombiniert werden können, was dem Benutzer verschiedene Konfigurationen aus mehreren Achsen ermöglicht. Um die 30 mm und 40 mm Bühnen auf einer standardmäßigen Montageplatte zu befestigen, werden separat verkaufte Bodenadapterplatten benötigt (die 70 mm und 125 mm Bühnen können direkt auf den Platten befestigt werden).

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch #66-491 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch #66-492 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch #66-493 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch #66-620 €70,50   Angebotsanfrage