Produkt in den Warenkorb gelegt

70mm Durchm. ungefasst Glaspolarisationsfilter

×
Produkt #53-353 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€79,00
Stk. 1-5
€79,00
Stk. 6+
€62,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
70.00
Dicke (mm):
2.40
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Fase:
Protective bevel as needed
Aufbau:
Dichroic Polarizing Film on Glass
Kanten:
Cut

Optische Eigenschaften

Auslöschungsverhältnis:
100:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on B270
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
Single: ˜30
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Polarisationseffizienz (%):
95

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-15 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Polarisationseffizienz 95%
  • Transmission eines einzelnen Filters von 400 bis 700 nm 30%
  • Transmission gekreuzter Filter von 400 bis 700 nm 0,15%
  • Ebenfalls gefasst erhältlich

Lineare Glaspolarisationsfilter besitzen eine Polarisationseffizienz von 95% und eine Transmission von 30% (einzelner Filter). Diese mehrlagigen Polarisationsfilter eignen sich ideal für OEM-Anwendungen, Prototypen und Laborprojekte.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.