Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter, 532 nm, 6X

6X, 532nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-059

×
Produkt #37-059 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€195,70
Stk. 1-9
€195,70
Stk. 10+
€175,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Art:
Fixed Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
63.50
Gewicht (g):
92
Gehäusedurchmesser (mm):
29.95

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
532
Eingangsapertur (mm):
3.5
Ausgangsapertur (mm):
16
Aufweitung:
6X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Transmission (%):
>98 (nominal)
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/4 @ 532nm for Input Beam ≤1.5mm (by design)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wellenlängenbereich (nm):
532
Einstellbare Strahldivergenz:
None

Gewinde & Montage

Gewinde:
M22 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
  • Feste Vergrößerungen von 2X - 10X erhältlich
  • Geeignet für OEM-Integration ohne einstellbare Divergenz

TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter sind für Anwendungen mit Strahlaufweitung wie Lasergravur und Materialbearbeitung konzipiert. Sie sind AR-beschichtet für die Nd:YAG-Laserwellenlängen 355 nm, 532 nm und 1064 nm und zeichnen sich durch eine hohe Transmission aus. Die Strahlaufweiter haben ein M22x0,75-Gewinde und sind mit verschiedenen festen Vergrößerungen von 2X bis 10X erhältlich. TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter sind eine kosteneffiziente Lösung für die Systemintegration. Sie eignen sich ideal für OEM-Mengen und ermöglichen die schnelle Einhaltung von Prototypen- und Anwendungszeitplänen.

TECHSPEC Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweitersets sind ebenfalls verfügbar. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen, bei denen rotierende Optiken benötigt werden, sind die TECHSPEC Vega® Strahlaufweiter und die TECHSPEC Vega® breitbandigen Strahlaufweiter verfügbar. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter oder die TECHSPEC Draconis® breitbandigen Strahlaufweiter. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.

Die Versionen für 532 nm sind mit den gängigen Lasern mit 530 nm kompatibel, wohingegen die Versionen für 1064 nm ideal für den Einsatz mit Lasern bei 1060 nm, 1070 nm und 1075 nm sind.

Nd:YAG-Strahlaufweiter

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiterkit, 1064 nm #39-056 €875,50 Stk. 10+ €772,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiterkit, 532 nm #39-055 €875,50 Stk. 10+ €772,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiterkit, 355 nm #39-054 €875,50 Stk. 10+ €772,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapter C-Mount außen auf M22 x 0,75 innen #34-770 €51,50 Stk. 10+ €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter innen M22 x 0,75 auf außen M30 x 1,0 #34-771 €51,50 Stk. 10+ €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter innen M22 x 0,75 auf außen M16 x 0,5 #35-436 €51,50 Stk. 10+ €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Beschichtungskurven

  • VIS 0° (425-675 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.