Produkt in den Warenkorb gelegt

Makrozoomobjektiv 6X, 11,5 - 69 mm FL, f/1,4

#68-678

×
Produkt #68-678 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€830,00
Stk. 1+
€830,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Working Distance 10mm in Macro Mode
Typ:
Zoom Lens, Macro

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
102.70
Gewicht (g):
300
Durchmesser (mm):
48.00

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
7.3° - 41.9°
Auflösung, auf Achse:
100 lp/mm
Auflösung bei gesamtem Feld:
60 lp/mm
Zoombereich:
6:1
Brennweite BW (mm):
11.50 - 69
Arbeitsabstand (mm):
1,000 - ∞
Blende (f/#):
f/1.4 - Closed
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M46 x 0.75
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einstellbarer Zoom und Fokus sowie einstellbare Blende
  • Bis zu 100 lp/mm Auflösung
  • Makro- oder Teleaufnahmen möglich

Diese hochauflösenden Makrozoomobjektive eignen sich perfekt für Anwendungen, bei denen ein kurzer Fokus und ein breites Bildfeld benötigt werden. Die Objektive verfügen über regelbare Blenden, um die Schärfentiefe einzustellen. Das Filtergewinde ermöglicht den Einsatz von Filtern zur Regelung der Lichtstärke durch ND-Filter oder zur Erhöhung des Kontrasts durch Farbfilter auf Schwarz/Weiß-Sensoren. Die Objektive sind kostengünstig und kompakt und bieten viele Eigenschaften und eine Vielseitigkeit, die den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.