Produkt in den Warenkorb gelegt

6" Spiegelhalterung mit abgewinkelter Basis 

6.0" Angle Mirror Mount

×
Produkt #36-483 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€455,00
Stk. 1-4
€455,00
Stk. 5+
€400,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Square or Rectangular
Anzahl an Verstellschrauben:
3

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (lbs):
4.1
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Feiner Neigewinkel (°):
4
Auflösung (Zoll):
0.015
Feiner Kippwinkel (°):
4
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.7 - 152.4
Mounting Plate Size (inches):
6.0 Sq.
Mounting Plate Screw Holes:
(25) ¼-20 on 1.0" Center

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 3” oder 6” quadratische Montagefläche
  • Neigungseinstellung  über Feineinstellschrauben (64er Steigung)
  • Montagefläche mit 1/4-20 Gewindebohrungen

Die mittleren und großen abgewinkelten Spiegelhalterungen sind mit Montageflächen in unterschiedlicher Größe für die Befestigung von optischen Spiegeln verfügbar. Über die Feineinstellschrauben (64er Steigung) kann die Halterung präzise in zwei Richtungen verkippt werden. Die mittleren und großen abgewinkelten Spiegelhalterungen haben zwei 1/4-20 Löcher in der abgewinkelten Basis, um eine einfache Befestigung auf optischen Tischen oder Lochplatten zu ermöglichen.

Technische Informationen

#36-483
#36-483

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.