Produkt in den Warenkorb gelegt

6" erweitertes einarmiges P., 3 Gel., 2x3" Schaft

×
Produkt #54-801 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€92,50
Stk. 1-9
€92,50
Stk. 10+
€81,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Drehbereich (°):
360
Knuckles:
3
Shafts:
(2) 6"

Product Details

Typ:
English

Physical & Mechanical Properties

Aufbau:
6061-T6 Aluminum, Black Anodized Finish Shaft
6061-T6 Aluminum Natural Finish Pivot Ball
Zinc Die Cast, Natural Finish Locking Ring

Additional Info

Hinweis:
6" Extended One-Arm Package

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Halterung und Befestigung in einzigartigen Ausrichtungen
  • Verschiedene Kombinationen für kundenspezifische Aufbauten
  • In jedem Winkel feststellbar

Halterungssysteme mit Gelenkarm wurden entwickelt, um Orte zu erreichen, die mit der normalen ¼-20-Montage schwer zugänglich sind. Diese Arme können über die Kugelgelenke in jede beliebige Winkeleinstellung (180°) gebracht werden. Eine volle 360° Drehung kann über ein Kippen / Drehen des Gelenkes erreicht werden. Die Position kann mit dem leicht zu bedienenden Drehknopf oder der manipulationssicheren Stellschraube (Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten) arretiert werden. Halterungssysteme mit Gelenkarm können für Anwendungen eingesetzt werden, die von der Montage optischer Baugruppen bis zur Befestigung von Kameras reichen. Es können einzelne Komponenten sowie Pakete mit einem oder zwei Armen erworben werden. Das einarmige Paket enthält zwei Gelenke und einen Schaft, und das erweiterte einarmige Paket enthält drei Gelenke und zwei Schäfte für mehr Reichweite und Einsatzmöglichkeiten. Unser zweiarmiges Paket enthält vier Gelenke und zwei Schäfte für getrennte Anforderungen der Arme, z. B. für die Ausrichtung von Lichtleitern mit zwei Armen. Auf den Gelenkelementen sitzen Nylonscheiben, die das Verkratzen von Oberflächen vermeiden. Zusätzliche Feststellschrauben für die optische Bank (nicht im Lieferumfang enthalten) sind erhältlich. 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.