Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 6 mm

6mm FL, #33-301

6mm FL, #33-301
×
Produkt #33-301 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,00
Stk. 1+
€260,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
High Performance Lens with Compact Form Factor

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
40.90
Max. Durchmesser (mm):
36
Außendurchmesser (mm):
36.00
Gewicht (g):
67
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
3.2
Maximale Länge (mm):
40.9

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
73.8mm - 60.0°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
53.4mm - 45.4°
Max. Bildkreis (mm):
8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0255
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
73.8mm - 60.0°
Anzahl Elemente (Gruppen):
9 (8)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
65.9mm - 54.6°
Brennweite BW (mm):
6.00
Vergrößerung PMAG:
0.094
Arbeitsabstand (mm):
50 - ∞
Blende (f/#):
f/1.85 - f/11
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
12.64
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
39.2mm - 34.2°
Hauptebene Objektseite (mm):
17.55
Hauptebene Bildseite (mm):
4.85
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 73.8mm - 60°
Vertical: 53.3mm - 45.4°
Diagonal: 96.8mm - 73.8°
Maximale Verzeichnung (%):
-11.19
Position Austrittspupille (mm):
-22.49
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
1/2.5"
Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M34 x 0.5 (Female)
Frontgewinde:
M34 x 0.5 (Female)
Gewindedurchmesser (mm):
30.0
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Sehr kompakte (UC = „Ultra-Compact“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite

Unsere ultrakompakten TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie vereinen optimale Abbildungseigenschaften, geringe Kosten und niedrige Größe ohne Kompromisse bei Qualität oder Haptik. Die Objektive wurden für Pixelgrößen <2,2 μm entwickelt, zeichnen sich daher durch eine hohe Auflösung (>200 lp/mm) über die gesamte Sensorfläche aus und sind kompatibel mit allen C-Mount-Kameras. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie besitzen eine verstellbare Blende und versenkte Feststellschrauben und sind fokussierbar über einen weiten Arbeitsabstandsbereich, der auf typische Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung ausgelegt ist. Sie sind zwar für 1/2,5" Sensoren optimiert, viele Brennweiten eignen sich jedoch auch für Sensoren bis 1/1,8". Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie sind ideal geeignet für alle kleineren Kamerasensoren und Anwendungen wie Inspektion, Automatisierung, Biomedizin und vieles mehr.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Variante mit fester Blende benötigen, sehen Sie sich unsere TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie an.

Edmund Optics hat eine besonders kompakte Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design entwickelt (die UC-Familie) und bietet diese in drei Varianten für spezifische Anwendungen an. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der UC-Serie und haben die gleichen optischen Eigenschaften, die Mechanik ist jedoch auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten:

UC-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieses Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive in anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen verwendet.

UCi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Diese robusten Versionen für die Industrie („industrial ruggedization“) bieten eine verringerte Größe, geringere Kosten und einen fixierten Fokus.

UCr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus. Diese stabilisierten Objektive („stabilized ruggedization“) reduzieren den Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

UCw-Serie: Diese wasserdichten Versionen erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7. Sie können für bis zu 30 Minuten 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden.

Technische Informationen

#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Set UC-Serie #25-608 €1.260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Set komplette UC-Serie #25-609 €1.765,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
IDS Imaging U3-38J0XCP-C-HQ 1/3" Kamera, Farbe, USB3 (Rezertifiziert 05-P) Color Camera #24-147-RCD-05P Rezertifiziert €256,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, 90°, NIR (offenes Gehäuse) NIR Camera #19-554 €279,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, NIR-Kamera (offenes Gehäuse) NIR Camera #19-553 €279,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
IDS Imaging U3-3680XCP-M-GL 1/2,5" Kamera, monochrom, USB3 Monochrome Camera #24-145 Ausverkauf €280,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, NIR-Kamera NIR Camera #19-547 €289,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, 90°, NIR NIR Camera #19-548 €289,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmBAS, Basis (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P Rezertifiziert €296,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5“, 5,0 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-138 €299,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5", 5,0 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-144 €299,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A2590-22gmBAS, Basis Monochrome Camera #16-595 €308,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5“, 5,0 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-139 €309,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5", 5,0 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-145 €309,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5“, 5,0 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-126 €309,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5", 5,0 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-130 €309,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A2590-60umBAS, Basis Monochrome Camera #16-619 €319,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5“, 5,0 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #14-127 €320,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5", 5,0 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-131 €320,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A2590-22gcBAS, Basis Color Camera #16-596 €329,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-CC Farbkamera, Sony IMX273, 1,6 MP Color Camera #11-463 €335,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX273, 1,6 MP Color Camera #13-656 €335,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-MC monochrome Kamera, Sony IMX273, 1,6 MP Monochrome Camera #11-462 €335,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX273, 1,6 MP Monochrome Camera #13-655 €335,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
IDS Imaging U3-3560XCP-C-HQ 1/3" Kamera, Farbe, USB3 Color Camera #24-142 Ausverkauf €338,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A2590-60ucBAS, Basis Color Camera #16-620 €339,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IDS Imaging U3-38J0XCP-M-GL 1/3" Kamera, monochrom, USB3 Monochrome Camera #24-148 Ausverkauf €352,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-120m, 1/3“, 1,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-176 €361,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-120m, 1/3", 1,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #23-200 €361,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A1920-160umBAS, Basis Monochrome Camera #16-617 €370,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmBAS, Basis Monochrome Camera #16-593 €370,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-158m, 1/2,9", 1,58 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #17-083 €371,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-158c, 1/2,9", 1,58 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #17-084 €382,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-120c, 1/3“, 1,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-177 €382,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-120c, 1/3", 1,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #23-201 €382,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IDS Imaging U3-3680XCP-NIR-GL 1/2,5" NIR-Kamera, USB3 NIR Camera #24-146 Ausverkauf €382,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-662 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-668 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-661 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-667 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A1920-51gcBAS, Basis Color Camera #16-594 €391,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240m, 1/2,3", 2,35 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #17-085 €392,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A1920-160ucBAS, Basis Color Camera #16-618 €401,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240c, 1/2,3", 2,35 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #17-086 €402,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A2590-22gmPRO, Pro Monochrome Camera #16-607 €411,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI016S-CC Farbkamera, Sony IMX273, 1,6 MP Color Camera #13-712 €412,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI016S-MC monochrome Kamera, Sony IMX273, 1,6 MP Monochrome Camera #13-711 €412,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-23S3C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #12-748 €421,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-23S3C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe Color Camera #12-754 €421,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-23S3M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #12-747 €421,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-PGE-23S3M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom Monochrome Camera #12-753 €421,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1440-73gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-494 €422,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1440-220um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-500 €422,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A2590-60umPRO, Pro Monochrome Camera #16-631 €422,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A2590-22gcPRO, Pro Color Camera #16-608 €432,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA1440-73gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #11-495 €442,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1440-220uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #11-501 €442,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A2590-60ucPRO, Pro Color Camera #16-632 €442,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-CC Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-714 €459,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-MC monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-713 €459,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/2,9“, USB 3.0, IDS U3-3040CP-C-HQ Color #16-504 €471,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Monochrome Kamera, 1/2,9“, USB 3.0, IDS U3-3040CP-M-GL Mono #16-505 €471,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-500m, 1/2,5“, 5 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-551 €474,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A1920-160umPRO, Pro Monochrome Camera #16-629 €494,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmPRO, Pro Monochrome Camera #16-605 €494,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-500c, 1/2,5“, 5 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-552 €495,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/3“, USB 3.0, IDS U3-3860CP-C-HQ Color #16-540 €510,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1/3“, USB 3.0, IDS U3-3860CP-M-GL Mono #16-541 €510,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A1920-51gcPRO, Pro Color Camera #16-606 €515,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-158m, 1/2,9“, 1,6 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-537 €515,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-240m, 1/2,3“, 2,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-543 €515,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A1920-160ucPRO, Pro Color Camera #16-630 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-158c, 1/2,9“, 1,6 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-538 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-240c, 1/2,3“, 2,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-544 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-14GM GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #85-165 €555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-14um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-325 €575,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-14GM GigE-Kamera, Farbe Color Camera #85-166 €585,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Basler ace acA2500-14uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #88-326 €605,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA3800-10gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #89-979 €640,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-125B 1/3" CCD Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-467 Ausverkauf €660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-158 1/2.9" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-604 €660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-158 1/2.9" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #11-605 €700,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA3800-14uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #89-992 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-500m, 1/2,5“, 5 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-619 €775,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-500c, 1/2,5“, 5 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-620 €785,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
PL-D775-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #34-788 Ausverkauf €955,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D775-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #34-787 €955,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-158 1/2.9" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #11-609 €1.030,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-158 1/2.9" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-608 €1.030,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-158C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #13-934 €1.080,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-158B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-933 €1.080,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D775CU-T, 1/2,5", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #89-387 €1.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D7718CU-BL, 1/2,3", 18 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #21-071 €1.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D775MU-T, 1/2,5", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-386 €1.140,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D7718CU-T, 1/2,3", 18 MP, C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #21-070 €1.245,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prosilica GC1290C GigE Kamera, Farbe Color Camera #66-983 Ausverkauf €1.250,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Prosilica GT1290, 1/3" CCD-Kamera, Farbe Color Camera #87-068 Ausverkauf €1.290,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D7715CU-BL, 1/2,3", 15 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #89-400 Ausverkauf €1.380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M18C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #21-072 €1.450,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D7718CU-AFE Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #21-078 €2.005,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.