Produkt in den Warenkorb gelegt

Weitwinkelobjektiv mit geringer Verzeichnung, 6 mm Brennweite

#68-669

×
Produkt #68-671 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€525,00
Stk. 1+
€525,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
45.80
Max. Durchmesser (mm):
34.0
Gewicht (g):
100.00

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
125.00
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
56.2°
Max. Bildkreis (mm):
8.00
Brennweite BW (mm):
6.00
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/1.2
Verzeichnung (%):
<-0.2
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M30.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • C-Mount- und CS-Mount-Versionen für bis zu 1/2,5“ Sensoren
  • Bis zu 3 Megapixel, Verzeichnungswerte von nur 1%
  • Keine Nachfokussierung nötig von 100 mm bis unendlich
  • 1,28 mm bis 3 mm Brennweite

Der Aufbau dieser Weitwinkelobjektive mit geringer Verzeichnung ermöglicht eine Abbildung mit unter 3% Verzeichnung bei 125° Bildfeld und mit unter 1% bei 110° Bildfeld. Die Objektive wurden ursprünglich für Überwachungsaufgaben entwickelt, erzielen aber eine genügend hohe Auflösung für Kameras mit Sensoren mit bis zu 3 Megapixeln und können deshalb gut für die industrielle Bildverarbeitung und in Automatisierungsanlagen eingesetzt werden. Kein Nachfokussieren von 100 mm bis unendlich nötig. Die Feststellschraube für den Blendenring ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit starken Vibrationen.

Bitte beachten: Das Bild wird gedreht (um 180°). Auto-Iris-Optionen erfordern Kameras mit P-Iris- oder DC-Iris-Steuerung.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Hochqualitative Filterhalterung aus Aluminium #22-829 €92,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Motorisierter Objektivcontroller 65 mm x 46 mm x 10 mm #22-830 €960,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Motorisierter Objektivcontroller 60 mm x 25 mm x 6 mm #22-831 €920,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Motorisierter Objektivcontroller 86 mm x 46 mm x 14 mm #22-832 €970,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.