Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 6 mm BW, f/4

6mm FL Rugged Blue Series M12 Lens

6mm FL Rugged Blue Series M12 Lens
×
Produkt #37-383 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€101,00
Stk. 1+
€101,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
M12 Imaging Lens
IR-Sperrfilter:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
14.10
Max. Durchmesser (mm):
14
Außendurchmesser (mm):
14
Gewicht (g):
4

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
134.6mm - 47.7°
Max. Bildkreis (mm):
6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0034
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
134.9mm - 48.0°
Anzahl Elemente (Gruppen):
6(5)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Brennweite BW (mm):
6.00
Vergrößerung PMAG:
0.038X
Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞
Blende (f/#):
f/4
Verzeichnung (%):
-12.17 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm):
6.9 - 6.8
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm):
3.12
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
96.5mm - 35.2°
Hauptebene Objektseite (mm):
6.98
Hauptebene Bildseite (mm):
2.31
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 135mm - 47.9°
Vertical: 97.8mm - 35.6°
Diagonal: 177.3mm - 60.7°
Position Austrittspupille (mm):
-9.11
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/3"

Gewinde & Montage

Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
  • Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der blauen Serie mit eingeklebten Optiken
  • 2 mm bis 25 mm Brennweite
  • Standardobjektive ebenfalls verfügbar

Die robusten TECHSPEC® M12-Objektive der blauen Serie sind stabilisierte, stoßfeste Objektive, die die Linsen vor Beschädigung schützen und zugleich den Pixelshift und die optische Punktstabilität nach Stoß- und Vibrationsbelastungen reduzieren. Jedes Objektiv besteht aus mehreren präzisen Glasoptiken, die im Inneren eines kompakten Aluminiumgehäuses verklebt sind. Durch die Verklebung der Glasoptik werden selbst kleinste Bewegungen verhindert, die oft zu Pixelshift führen. Die Objekt-Bild-Zuordnung bleibt selbst nach starken Stößen und Vibrationen erhalten; wenn der Mittelpunkt des Objekts dem mittleren Pixel zugeordnet ist, bleibt er immer dem gleichen mittleren Pixel zugeordnet. Die robusten Objektive eignen sich ideal für kalibrierte Bildverarbeitungssysteme, bspw. für Messungen und Prüfungen, 3D-Stereobilder, Robotik und Sensortechnik, autonome Fahrzeuge und Objektverfolgung. Angeboten werden die Objektive mit verschiedenen Brennweiten und Blenden von f/2,5 bis f/8.

Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® S-Mount-Objektive mit M12-Gewinde entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus präzisen Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Technische Informationen

#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f4
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f4
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f4
#37-383, 6mm FL f/4.0, Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f4

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M12-Kontermutter, 10 Stück #16-788 €101,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Kontermutter #64-102 €14,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Objektivhalter für Platinenkameras #66-382 €11,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv mit O-Ring #59-241 €40,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv #53-675 €28,50   Angebotsanfrage