Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 6 mm, f/8

6mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

6mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #33-866 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€235,00
Stk. 1+
€235,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
47.30
Max. Durchmesser (mm):
30.5
Außendurchmesser (mm):
30.5
Gewicht (g):
52
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
72.8mm - 60.0°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
52.7mm - 45.4°
Max. Bildkreis (mm):
8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0059
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
72.8mm - 60.0°
Anzahl Elemente (Gruppen):
9 (8)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
65.0mm - 54.6°
Brennweite BW (mm):
6.00
Vergrößerung PMAG:
0.096
Arbeitsabstand (mm):
50 - ∞
Blende (f/#):
f/8.0
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
12.61
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
38.7mm - 34.2°
Hauptebene Objektseite (mm):
17.55
Hauptebene Bildseite (mm):
4.85
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 72.8mm - 60°
Vertical: 52.7mm - 45.4°
Diagonal: 95.5mm - 73.8°
Maximale Verzeichnung (%):
-11.2
Position Austrittspupille (mm):
-23.26
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
1/2.5"
Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M30.5 x 0.50 (Male)
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie verwenden die gleiche Optik wie die TECHSPEC® Objektive der UC-Serie und besitzen eine Auflösung von 4K. Diese Objektive sind für kleine Pixelgrößen ≤2,2 µm konzipiert und werden mit diversen Festblenden für unterschiedlichste Anwendungen angeboten. Obwohl die Objektive auf 1/2,5" Sensoren ausgelegt sind, können einige Brennweiten auch für Sensoren mit bis zu 1/1,8” verwendet werden. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie eignen sich ideal für OEM- Anwendungen, die auf kompakte, robuste und leichte bildgebende Optiken angewiesen sind.

Bitte beachten Sie: In der Produktfamilie TECHSPEC® Objektive der UC-Serie finden Sie weitere Informationen zu Versionen mit verstellbarer Blende.

Edmund Optics hat eine besonders kompakte Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design entwickelt (die UC-Familie) und bietet diese in drei Varianten für spezifische Anwendungen an. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der UC-Serie und haben die gleichen optischen Eigenschaften, die Mechanik ist jedoch auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten:

UC-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieses Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive in anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen verwendet.

UCi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Diese robusten Versionen für die Industrie („industrial ruggedization“) bieten eine verringerte Größe, geringere Kosten und einen fixierten Fokus.

UCr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus. Diese stabilisierten Objektive („stabilized ruggedization“) reduzieren den Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

UCw-Serie: Diese wasserdichten Versionen erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7. Sie können für bis zu 30 Minuten 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden.

Technische Informationen

#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f8
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f8
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f8
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f8
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 850mm Working Distance, f8
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 850mm Working Distance, f8
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 850mm Working Distance, f8
#33-866, 6mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 850mm Working Distance, f8

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C-Mount auf M12 für UCi-Objektive #12-879 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, S-Mount, 90°, NIR (offenes Gehäuse) NIR Camera #19-558 €279,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, S-Mount, NIR-Kamera (offenes Gehäuse) NIR Camera #19-557 €279,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, S-Mount, 90°, NIR NIR Camera #19-552 €289,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, S-Mount, NIR-Kamera NIR Camera #19-551 €289,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5“, 5,0 MP, S-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-142 €299,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5", 5,0 MP, S-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-148 €299,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5“, 5,0 MP, S-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-143 €309,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5", 5,0 MP, S-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-149 €309,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5“, 5,0 MP, S-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-128 €309,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500m, 1/2,5", 5,0 MP, S-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-132 €309,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5“, 5,0 MP, S-Mount, Farbe Color Camera #14-129 €320,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5", 5,0 MP, S-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-133 €320,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-CS Farbkamera, Sony IMX273, 1,6 MP Color Camera #13-654 €335,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-CS-IX Farbkamera, Sony IMX273, 1,6 MP Color Camera #13-660 €335,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-MS monochrome Kamera, Sony IMX273, 1,6 MP Monochrome Camera #13-653 €335,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-MS-IX monochrome Kamera, Sony IMX273, 1,6 MP Monochrome Camera #13-659 €335,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
IDS Imaging U3-3046LE-C-HQ 1/3" Kamera, Farbe, USB3 Color Camera #24-105 €339,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-120m, 1/3“, 1,2 MP, S-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-861 €361,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-120m, 1/3", 1,2 MP, S-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-863 €361,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-158m, 1/2,9“, 1,6 MP, S-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-869 €361,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-158c, 1/2,9“, 1,6 MP, S-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-870 €371,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-158m, 1/2,9“, 1,6 MP, S-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-865 €371,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-158m, 1/2,9", 1,6 MP, S-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-867 €371,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IDS Imaging U3-3046LE-C-HQ 1/3" Kamera, Farbe, USB3 (Rezertifiziert 05-P) Color Camera #24-105-RCD-05P Rezertifiziert €380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-120c, 1/3“, 1,2 MP, S-Mount, Farbe Color Camera #14-862 €382,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-120c, 1/3", 1,2 MP, S-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-864 €382,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-158c, 1/2,9“, 1,6 MP, S-Mount, Farbe Color Camera #14-866 €382,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-158c, 1/2,9", 1,6 MP, S-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-868 €382,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CS Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-666 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CS-IX Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-672 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MS monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-665 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MS-IX monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-671 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240m, 1/2,3“, 2,35 MP, S-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-178 €392,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240m, 1/2,3", 2,35 MP, S-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #23-202 €392,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240c, 1/2,3“, 2,35 MP, S-Mount, Farbe Color Camera #23-179 €402,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240c, 1/2,3", 2,35 MP, S-Mount, 90°, Farbe Color Camera #23-203 €402,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-500m, 1/2,5“, 5 MP, S-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-553 €474,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1- 500c, 1/2,5“, 5 MP, S-Mount, Farbe Color Camera #23-554 €495,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-158m, 1/2,9“, 1,6 MP, S-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-539 €515,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-240m, 1/2,3“, 2,4 MP, S-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-545 €515,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1- 158c, 1/2,9“, 1,6 MP, S-Mount, Farbe Color Camera #23-540 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1- 240c, 1/2,3“, 2,4 MP, S-Mount, Farbe Color Camera #23-546 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-500m, 1/2,5“, 5 MP, S-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-621 €775,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G1- 500c, 1/2,5“, 5 MP, S-Mount, Farbe Color Camera #23-622 €785,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.