Produkt in den Warenkorb gelegt

Halbkugellinse aus B270, 6 mm Durchmesser, verkleinert

B270 Half-Ball Lenses

×
Produkt #21-906 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,50
Stk. 1-10
€32,50
Stk. 11+
€26,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
6.00 ±0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Half-Ball Lens
Wellenlängenbereich (nm):
360 - 2700
Mittendicke CT (mm):
2.70 ±0.15
Brechungsindex nd:
1.523
Radius R (mm):
3.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verfügbar als Standard-Halbkugel, verkleinerte oder vergrößerte Halbkugel
  • Hohe Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Bereich
  • Ideal für kostenkritische Anwendungen

Halbkugellinsen aus B270 haben eine gepresste sphärische Oberfläche und eine polierte plane Oberfläche und können einfacher als Kugellinsen montiert werden. Die Substrate aus B270 bieten eine hohe Transmission vom sichtbaren bis zum nahinfraroten Bereich und einen ähnlichen Brechungsindex wie N-BK7, sodass die Linsen eine ideale Alternative für kostenkritische Anwendungen darstellen. Jeder Linsendurchmesser wird in drei verschiedenen Formen angeboten: Standard-Halbkugel, verkleinerte Halbkugel oder vergrößerte Halbkugel. Die Form kann je nach den mechanischen Gegebenheiten und Anforderungen ausgewählt werden. Halbkugellinsen aus B270 können in LED-Anwendungen mit hoher Leistung, der Faserkopplung, der Endoskopie und Mikroskopie sowie in Lasermessanwendungen eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.