Produkt in den Warenkorb gelegt

670nm, λ/4, präzise Verzögerungsplatte nullter Ordnung

×
Produkt #49-221 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€690,00
Stk. 1-5
€690,00
Stk. 6+
€549,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Polymer Waveplate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.16
Durchmesser (mm):
25.40
Toleranz Dicke (mm):
±0.508
Toleranz Größe (mm):
±0.127
Aufbau:
Birefringent Polymer Stack

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
670
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
Reflexion (%):
0.5
Verzögerung:
λ/4
Oberflächenqualität:
40-20
Transmittierte Wellenfront, RMS:
≤λ/5 @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz:
λ/350
Strahlabweichung (Bogenminute):
1.00
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 W/cm2
Verzögerungsordnung:
0

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
6.35

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Sehr großer Bildwinkel
  • Doppelbrechendes Polymer
  • Hohe Zerstörschwelle von 500 W/cm²

Präzise Verzögerungsplatten nullter Ordnung besitzen sorgfältig ausgerichtete doppelbrechende Polymerfolien zwischen zwei präzisen N-BK7 Fenstern und sind mit λ/4 und λ/2 Verzögerung für das sichtbare und das NIR-Spektrum lieferbar. Die Polymerverzögerungsplatten haben einen großen Bildwinkel: Bei einer Einfallswinkeländerung von ±10° schwankt die Verzögerung um weniger als 1%. Der Verzögerer ist in einem Metallring gefasst, die schnelle Achse ist markiert.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.