Produkt in den Warenkorb gelegt

Fasergekoppelter Laser, 670 nm, 400 mW

×
Produkt #70-215 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.105,00
Stk. 1+
€3.105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IV
Strahldivergenz (NA):
0.22

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
270 L x 210 W x 135 H
Gewicht (kg):
1.8

Optische Eigenschaften

Faserdurchmesser (μm):
200
Wellenlänge (nm):
670.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±0.5
Farbe:
Red

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
400
Modulationsfrequenz (kHz):
TTL/Analog with 1Hz-30kHz

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
1.0
Auskopplung:
Fiber-Coupled
Stecker:
SMA905 / FC
Eingangsspannung (V):
100 - 240 VAC

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +35

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ausgangsleistung von 0,15 bis 5 W
  • Wellenlängen von 405 - 1550 nm
  • Freistehender, luftgekühlter Betrieb auf Labortischen

Die fasergekoppelten Lasersysteme für Labortische bieten Leistungen bis zu 5 W am Faserausgang im Wellenlängenbereich UV, VIS und NIR von 405 bis 1550 nm. Die Laser befinden sich in freistehenden Gehäusen mit unterschiedlichen Größen für den Aufbau auf Labortischen und besitzen ein LCD-Display und ein Einstellrad für die Leistung. Für die Modulation der Laserintensität kann ein externer Trigger über TTL-Signal oder analoge Modulation bis 30 kHz verwendet werden. Fasergekoppelte Lasersysteme für Labortische sind ideal für den Einsatz in Laboren, in der Forschung und in Industrieanwendungen wie Materialbearbeitung oder Laserpumpen. Die Laser haben eine Faser mit einer NA von 0,22 und einem Kern mit 200 µm, die über einen SMA-Stecker angeschlossen ist. Zusätzliche Fasern mit NA von 0,22 sind verfügbar und können hier gekauft werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.