Produkt in den Warenkorb gelegt

6,5X koaxiales Zoomobjektiv, 0,7X-4,5X Vergrößerung, Fokussierung

×
Produkt #83-894 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.400,00
Stk. 1+
€2.400,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Zoom Lens
Art:
In-Line Illumination

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
500.00

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
9.1 - 1.4mm
Numerische Apertur NA:
0.029 - 0.069
Zoombereich:
6.5:1
Vergrößerung PMAG:
0.7X - 4.5X
Arbeitsabstand (mm):
92.00
Verzeichnung (%):
0.50 @ Min FOV, ½" Sensor
0.10 @ Max FOV, ½" Sensor
Tiefenschärfe (mm):
1.8 - 0.13
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Robustes Gehäuse mit schrittweiser Zoomsteuerung
  • Koaxiale Beleuchtung möglich über ¼" Faseranschluss
  • Optisches Design mit hoher Auflösung

Die präzisen Zoomobjektive von EO eignen sich ideal zur Prüfung von kleinen Details, z. B. von Details an elektronischen Komponenten. Alle Objektive besitzen ein robustes, eloxiertes Aluminiumgehäuse sowie einen schrittweisen Zoommechanismus mit Rasten. Mit einem Arbeitsabstand von 195 mm eignet sich das Objektiv mit einer Vergrößerung von 0,37X bis 2,23X ideal für Anwendungen, bei denen ein großes Bildfeld bzw. ein großer Arbeitsabstand benötigt wird. Die Objektive mit einer Vergrößerung von 0,7X bis 4,5X besitzen einen Arbeitsabstand von 92 mm und sind als Standardversion oder Version mit koaxialer Beleuchtung lieferbar. Die 0,7X bis 4,5X Objektive besitzen eine optionale interne Fokussierung, damit sie auf verschiedene Ebenen fokussiert werden können, ohne dass die gesamte Optik bzw. das zu prüfende Objekt bewegt werden müssen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.