Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Quadratische magnetische Montageplatte, englisch, 65 mm

#18-681 - 65mm Square Magnetic Base, Metric

#18-681 - 65mm Square Magnetic Base, Metric

×
Produkt #18-682 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€151,00
Stk. 1-9
€151,00
Stk. 10+
€135,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hinweis:
The permanent magnet is turned on and off by a switching lever

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):
20.00
Breite (mm):
65.00
Gewicht (kg):
0.54
Aufbau:
Anodized Aluminum
Länge (mm):
65.00

Gewinde & Montage

Gewinde:
(4) 6 x 32, (9) ¼-20

Materialeigenschaften

Magnetkraft (N):
196

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • An- und ausschaltbarer Magnet für einfache Platzierung auf Labortischen
  • Geringe Höhe von nur 20 mm
  • Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen

Die TECHSPEC® flachen magnetischen Montageplatten sind ideal für die flexible und einfache Befestigung von Systemkomponenten und Subsystemen auf Labortischen geeignet. Die Platten passen zu unseren TECHSPEC® Bühnen und fügen nur 20 mm Höhe zum Aufbau hinzu, was eine schnelle Integration von Optiken und Baugruppen ohne Höhenkompensation ermöglicht. An- und ausschaltbare Magnete mit 49 oder 196 N sorgen für ein einfaches Hinzufügen und Entfernen von Komponenten. Die TECHSPEC® flachen magnetischen Montageplatten besitzen das gleiche Lochmuster wie unsere TECHSPEC® Bühnen und sind somit eine ideale Laborkomponente für den Systemaufbau.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.