Produkt in den Warenkorb gelegt

Extrem schmaler Bandpassfilter, 656,3 nm ZWL, 0,20 nm FWHM, 25 mm D.

×
Produkt #21-384 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.650,00
Stk. 1-5
€1.650,00
Stk. 6+
€1.485,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Freie Apertur CA (mm):
21.00
Substratdicke (mm):
6 +0.00/-0.25

Optical Properties

Einfallswinkel (°):
0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
656.30
Halbwertsbreite FWHM (nm):
0.20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Glass & Filter Glass
Min. Transmission (%):
>45

Additional Info

Hinweis:
Filter Design: Single-Cavity

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

Extrem schmale, traditionell beschichtete Bandpassfilter eignen sich ideal für den Einsatz als Laserlinien-, Laserbereinigungs- oder Laseranregungsfilter und können z. B. für anspruchsvolle medizinische Laseranwendungen verwendet werden. Die Filter haben eine spezifizierte Blockung von OD 4, die Zentralwellenlängentoleranz liegt bei nur 0,05 nm und die Bandbreiten reichen von 0,2 bis 5,0 nm. Die Standardwellenlängen beinhalten auch die Wellenlänge der H-Alpha-Wasserstofflinie sowie die Wellenlängen von HeNe- und Nd:YAG-Lasern. Es sind schnelle kundenspezifische Anpassungen mit Bandbreiten zwischen 0,15 und 50 nm und Zentralwellenlängen zwischen 340 und 2400 nm möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.