Produkt in den Warenkorb gelegt

Optischer Free-Space-Isolator, Single Stage, 650 nm

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969 780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973 660nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-980 780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983 +2
×
Produkt #35-970 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.025,00
Stk. 1+
€2.025,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Single Stage Optical Isolator
Art:
Faraday

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
4.7

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
650
Min. Transmission (%):
>85
Transmission (%):
92
Wellenlängenbereich (nm):
630 - 670
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
40 W, 4 kW/cm2 @ DWL
Typische Isolation bei Designwellenlänge (dB):
43
Minimale Isolation bei Designwellenlänge (dB):
>35

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+15 to +40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erstklassige Stabilität durch Isolierung von bis zu 67 dB
  • Bis zu 92% Transmission für maximale Leistung
  • 4,7 mm Eingangsapertur

Die optischen Free-Space-Isolatoren werden speziell für hohe Ansprüche an Isolation, Transmission und Leistungsdichte konstruiert und gefertigt. Jede Version reduziert effektiv die Rückreflexion in die externe Kavität der Diodenlasersysteme und blockiert Reflexionen aus der Fasereinkopplung. Optische Free-Space-Isolatoren stabilisieren die Leistung in optischen Systemen und verhindern durch Rückreflexion erzeugte Schäden sensibler optischer Komponenten. Diese Isolatoren ermöglichen einen Schutz des Lasers nach dem neusten Stand der Technik und eignen sich ideal für anspruchsvolle Laseranwendungen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Justagewerkzeug #38-052 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Grundplatte #36-403 €98,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Stange #36-404 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Tipps & Downloads

Filter

Polarisationsfilter und Polarisation - die Grundlagen

Polarisation und Polarisationsfilter erklärt ⇒ Polarisations-Typen ✓ Beeinflussen der Polarisation ✓ Anwendungen in der Bildverarbeitung ⇒ mehr erfahren!

View Now

Homogenität und Streuung durch Einschlüsse und Blasen

Inhomogeneity and scatter from inclusions and bubbles in optical components can lead to worse performance, especially in laser optics applications.

View Now

Thermische Eigenschaften von optischen Substraten

Thermischer Ausdehnungskoeffizient, Temperaturkoeffizient des Brechungsindex und Wärmeleitfähigkeit > genau erklärt bei Edmund Optics!

View Now

Angebotstool für mit Laser zugeschnittene Polymerpolarisatoren und -verzögerer

Preisrechner von Edmund Optics für SCHOTT optische Filtergläser in kundenspezifischen Größen. Jetzt berechnen!

View Now

Polymer-Polarisatoren & -Verzögerer

Polymerverzögerer erklärt ⇒ preisgünstige Alternative ✓ lineare & zirkulare Polymer-Polarisatoren ✓ für Lichtabschwächung u.v.m. ⇒ mehr erfahren!

View Now

Auswahlhilfe für Polarisationsfilter

Mit der Auswahlhilfe für Polarisatoren bei Edmund Optics verfeinern Sie Ihre Suche nach einem bestimmten Polarisationsfilter.

View Now

Was sind Verzögerungsplatten?

Edmund Optics bietet Verzögerungsplatten nullter Ordnung, Verzögerungsplatten höherer Ordnung und achromatische Verzögerungsplatten mit λ/4- und λ/2-Verzögerung in kristalliner oder polymerer Materialausführung an

View Now

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

View Now

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

View Now

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

View Now

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Werden die Polarisationsfolien mit Schutzfolien geliefert?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

How can I tell what the polarization axis is for a linear polarizer?

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyzer

Doppelbrechung

Zirkularer Polarisationsfilter

Polarization

Polarizer

Polarizing Efficiency

P-Polarization

Retardance

Retarder (Waveplate)

S-Polarization

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

View Now

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Warum ist die Polarisation eines Lasers wichtig?

Polarisation spielt eine wichtige Rolle bei vielen verschiedenen Anwendungen. Mehr Infos bei Edmund Optics!

View Now

Extinction Ratio

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

View Now

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.