Produkt in den Warenkorb gelegt

LCD-Flachbild-Monitor mit 7" Diagonale

×
Produkt #35-128 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,00
Stk. 1+
€100,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monitor
Bildgröße, Diagonale (Inch):
6.4
Max. Bildwinkel (°):
Left/Right/Down 70, Up 50
Helligkeit (cd/m2):
400
Reaktionszeit (ms):
Tr: 12ms Tf: 18ms
Sicherheitsnormen:
FCC Class B

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
179.6 x 120 x 23
Gewicht (g):
870
Punktabstand (mm):
0.135 x 0.416
Aktive Fläche (mm):
154.08 x 86.58

Optische Eigenschaften

Auflösung:
1440 x 234

Sensor

Auflösung (Megapixel):
0.50
Signal:
NTSC/ PAL
Kontrast:
400:1 (typical)

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
7.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
100 - 240 V AC Included
Eingänge/Ausgänge:
Mini Phone Jack (RCA Adapter Included)
Video Input:
NTSC/PAL

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Unterschiedliche Bildgrößen
  • Kostengünstig
  • Schnelle Reaktionszeit

LCD-Monitore sind wegen ihrer platzsparenden Bauform sehr beliebt. An die Monitore kann jede unserer Farb- oder S/W-Kameras über ein Videokabel angeschlossen werden.

Bei der 15,1" Version sind alle Anschlüsse über eine abnhembare Rückplatte zugänglich. Eine der vielen OSD (On-Screen-Display) Eigenschaften des 15,1" Monitors ist die automatische Einstellung - Größe, Position und Phase werden optimal je nach eingehendem Videosignal eingestellt. Netzteil und verkippbare Halterung inklusive.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.