Produkt in den Warenkorb gelegt

Rubin-Halbkugellinse, 6,35 mm Durchmesser

×
Produkt #49-566 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€41,50
Stk. 1-10
€41,50
Stk. 11+
€33,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Half-Ball Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
6.35
Relative Dichte (g/cm3):
3.98
Dicke (mm):
3.18
Druckwiderstand (psi):
300,000
Toleranz Durchmesser (μm):
±2.54

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.77
Radius R (mm):
3.18
Sphärizität (μm):
0.64

Umwelt & Haltbarkeit

Schmelzpunkt (°C):
2053.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

Die Saphir- und Rubin-Halbkugellinsen sind beide aus Al2O3 hergestellt. Rubin oder rubindotiertes Saphir erhält seine rote Farbe durch Spuren von Chromoxid (der Chromanteil liegt bei Rubin-Kugellinsen üblicherweise bei >0,5%). Die physikalischen und chemischen Eigenschaften sind fast gleich, die optischen Eigenschaften sind etwas unterschiedlich. Saphir besitzt hervorragende optische Transmissionseigenschaften. Rubin ist einfacher zu sehen und deshalb bei manchen Anwendungen einfacher zu handhaben.