Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

90° Off-Axis-Spiegel, 50 Å, 6,35 mm Durchm. x 25,4 mm EFL, Protected Aluminium

Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

×
Produkt #37-284 Lagernd
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€180,00
Stk. 1-5
€180,00
Stk. 6+
€161,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
6.35 +0.1/-0.0
Oberflächenrauheit (Angström):
<50 RMS
Y-Offset (mm):
25.40

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40
Toleranz Brennweite (%):
±1
Krümmungsradius (mm):
25.40
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm
Ravg ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°):
90
Parent-Brennweite PFL (mm):
12.7
Oberflächengenauigkeit, RMS:
λ/8
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000
Oberflächenqualität:
80-50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4

Threading & Mounting

Kompatible Montageplatten:

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Aluminium-Beschichtung für UV-, VIS- und NIR-Anwendungen
  • Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold- und Silber-Beschichtung auch erhältlich

TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung (OAPs) sind eine kostengünstige Lösung zur Fokussierung des einfallenden Lichts bei minimalem Streuverlust. Diese OAP-Spiegel sind mit Enhanced- oder Protected-Aluminium-Beschichtungen erhältlich und bieten ein hohes Reflexionsvermögen vom ultravioletten (UV) bis zum nahen Infrarot (NIR). Diese Aluminium-OAPs werden mit verschiedenen Spezifikationen für die Oberflächenrauheit hergestellt und bieten den Entwicklern die Wahl zwischen leistungsstarken, streuarmen Spiegeln und kosteneffizienteren Optionen. TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung werden in optischen Systemen wie Schlieren- und Spektroskopiesystemen sowie in Lasersystemen zur Fokussierung von Laserstrahlen eingesetzt. Für eine erhöhte Flexibilität bei der Systemintegration sind Montageplatten erhältlich, die an der Basis dieser Off-Axis-Parabolspiegel befestigt werden.   

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.