Produkt in den Warenkorb gelegt

633nm, λ/4 Polymer-Verzögerungsplatte

Polymer Waveplates (Retarders)

×
Produkt #90-941 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€461,44
Stk. 1-5
€461,44
Stk. 6+
€369,77
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Polymer Waveplate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Parallelität (Bogenminuten):
3.00
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Aufbau:
Birefringent Polymer Stack

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Designwellenlänge DWL (nm):
633
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Verzögerung:
λ/4
Verzögerungstoleranz (nm):
±10 @ 633
Verzögerungsordnung:
0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verzögerungsplatten nullter Ordnung ohne Korrektur ("true zero order")
  • Verzögerung von λ/4 und λ/2
  • Mit verschiedenen Designwellenlängen oder achromatischem Design erhältlich

Polymer-Verzögerungsplatten sind robuste, preisgünstige Alternativen zu Quarz-Verzögerungsplatten mit einer dünnen doppelbrechenden Polymerfolie zwischen zwei Glasfenstern. Polymer-Verzögerungsplatten sind echte Verzögerungsplatten nullter Ordnung ("true zero order") und zeichnen sich durch stabile Eigenschaften hinsichtlich der Wellenlängenverschiebung und bei großen Einfallswinkeln aus. Wegen der Verkittung und dem doppelbrechenden Kunststoffmaterial sollten diese Verzögerungsplatten nicht mit Lasern mit hoher Leistung oder bei extremen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Die schnelle Achse ist auf der Glaskante markiert.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.