Produkt in den Warenkorb gelegt

632,8 nm fasergekoppelte frequenzstabilisierte Laserdiode

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
Produkt #33-046 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.030,00
Stk. 1-5
€9.030,00
Stk. 6+
€8.130,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±20
Elektrische Kabel/Verbindung:
10-pin Connectors (cable provided upon request)
Länge der Faser (m):
1
Rauschen:
10 Hz - 100 MHz: 0.2% RMS
Eingangsstrom (A):
Max: 2 @ 3.3 V
Spektrale Linienbreite (MHz):
Typical: 10
Strahlstabilität (nm):
±0.002

Product Details

Fasertyp:
Single Mode w/3mm Dia Stainless Steel Shielding
Lasertyp:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
71.0 L x 63.5 W x 19.8 H
Gewicht (g):
135.00

Optical Properties

Numerische Apertur NA:
0.13
Faserdurchmesser (μm):
4.3 MFD
Wellenlänge (nm):
632.80
Wellenlängentoleranz (nm):
±0.5
Farbe:
Red

Performance

Ausgangsleistung (mW):
25
Leistungsstabilität (%):
1.00
Energieverbrauch (W):
Max: 5
Aufwärmzeit (Minuten):
2.00
Punktstabilität (μrad):
<50 (8 Hours)

Hardware & Interface Connectivity

Computerschnittstelle:
USB
Auskopplung:
Fiber-Coupled
Stecker:
FC/APC

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
+15 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
5 - 95% (non-condensing)

Additional Info

CDRH-Laserklasse:
IIIb

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Emission einer einzelnen longitudinalen Mode
  • Wellenlängenstabilität ±0,002 nm
  • Sehr niedriger Stromverbrauch

Die frequenzstabilisierten Laserdioden mit 632,8 nm eignen sich ideal für typische HeNe-Laseranwendungen, beispielsweise die Durchflusszytometrie, Interferometrie, konfokale Mikroskopie, Fluoreszenzanregung und Raman-Spektroskopie. Ein vergleichbarer HeNe-Laser wäre größer, kostenintensiver und hätte einen höheren Stromverbrauch. Die stabilisierten Laserdioden mit 632,8 nm sind kompakter, haben eine Wellenlängenstabilität von ±0,002 nm und liefern eine Leistung von mindestens 55 mW (Free-Space) bzw. mindestens 25 mW (Modell mit Faserkopplung). Außerdem verwenden diese Laser variable Bragg-Gitter (VBGs), um die Wellenlänge von 632,8 nm auf eine Linienbreite von 10 MHz zu begrenzen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.