Produkt in den Warenkorb gelegt

LED-Flächenbeleuchtung, 630 nm

×
Produkt #63-308 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€695,00
Stk. 1+
€695,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer der LED (Stunden):
100,000
Bestrahlungsstärke @ 100mm (W/m2):
228.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Gehäusegeometrie:
Area Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
35.00
Höhe (mm):
29.5

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Halbwertsbreite FWHM (nm):
30.00
Wellenlänge (nm):
630.00
Divergenzwinkel (°):
±9.2
Punktgröße bei 100mm Arbeitsabstand (mm):
45.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

#59-433 Universal Power Supply is required for operation. #59-371 DC Current Controller is required for UV area lights. #63-342 Area and Spot Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.
  • Variable Intensität durch Gleichstromcontroller
  • Hervorragende Gleichförmigkeit
  • 100.000 Stunden Lebensdauer
  • Wärmesenken und Netzteile separat erhältlich

Diese kompakten LED-Flächenbeleuchtungen bieten die leistungsstarke Beleuchtung, die in der industriellen Bildverarbeitung, in der Biomedizin, bei Fluoreszenz- und bei Stroboskopanwendungen benötigt wird. Jede LED hat vier M3 Befestigungsbohrungen auf einem Kreis mit 29 mm Durchmesser. Das universelle Netzteil für 90-254 V AC Eingang wird mit aufsteckbaren Adaptern für Europa, UK und die USA ausgeliefert. Die LED-Intensität lässt sich entweder manuell über ein Potentiometer oder über ein 0-5 V Analogsignal am Controller regeln. Der Gleichstromcontroller kann an einer DIN-Montageschiene befestigt werden und erzeugt 400 mA bei 24 V.

Bitte beachten Sie: #59-433: Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich. #59-371: Für UV-Flächenbeleuchtungen ist ein Gleichstromcontroller erforderlich. Die Wärmesenke #63-343 wird empfohlen, um die Lebensdauer und Leistung zu optimieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Wärmesenke für LED-Flächenbeleuchtung und LED-Punktstrahler #63-342 Ausverkauf €77,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelles Netzteil 24 V #59-433 €125,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.