Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6,25mm D. x -10mm eff. Brw., VIS 0 geschwärzt, negativer Achromat

×
Produkt #62-478-INK Kontakt
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€84,50
Stk. 1-5
€84,50
Stk. 6+
€72,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Negative Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
6.25 ±0.025
Freie Apertur CA (mm):
5.625
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
3.50 ±0.10
Mittendicke CT 1 (mm):
1.00 ±0.05
Mittendicke CT 2 (mm):
2.50 ±0.05
Randdicke ET (mm):
4.19
Fase:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
-10.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
-11.92
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
-6.55
Radius R2 (mm):
5.10
Radius R3 (mm):
89.10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
1.6
Numerische Apertur NA:
0.31
Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Bei den negativen TECHSPEC® Achromaten mit breitbandiger AR-Beschichtung sind Farb- und Achsenaberrationen korrigiert. Die Linsen bestehen aus zwei miteinander verkitteten optischen Elementen und werden häufig als Barlow-Linsen zur Verlängerung der Brennweite eingesetzt. Die Achromate sind in verschiedenen Durchmessern sowie mit den Beschichtungen VIS 0° bzw. VIS-NIR erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.