Produkt in den Warenkorb gelegt

Fluoreszenz-Bandpassfilter OD 8, 12,5 mm D., 615 nm ZWL

12.5mm Dia. OD8 High Blocking Bandpass Filter

12.5mm Dia. OD8 High Blocking Bandpass Filter

×
Produkt #26-711 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€380,00
Stk. 1+
€380,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
qPCR
Kompatibles Fluorophor:
ROX Emission

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Freie Apertur CA (mm):
≥9.5
Dicke (mm):
2.00 (Nominal)
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Kanten:
Painted opaque flat black

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±5
Optische Dichte OD:
≥8.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
615.00 ±1.6
Halbwertsbreite FWHM (nm):
38.00 (Nominal)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Min. Transmission (%):
≥95
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Blockungsbereich (nm):
350 - 850
Halber Öffnungswinkel (°):
5
Wellenlängengenauigkeit (%):
±0.25

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
5.0 +0.00/-0.1

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
>100
Widerstandsfähigkeit:
MIL-PRF-13830B
Resistenz Umwelteinflüsse:
MIL-STD-810E, SECTION 507.3, PROCEDURE III - AGGRAVATED CYCLE, 10 CYCLES
Löslichkeit Beschichtung und Reinigung:
MIL-C-48497A, IMMERSION IN ACETONE AND ALCOHOL

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Blockung mit OD ≥8 und >95% minimale Peak-Transmission im Durchlassband
  • Entwickelt für gängige qPCR-Fluorophore
  • Anregungs- und Emissionsfilter erhältlich

Die Fluoreszenz-Bandpassfilter mit OD 8 bieten eine starke Blockung bei einer optischen Dichte ≥8 in ihrem Blockungsbereich sowie eine hohe Transmission im Durchlassband. Die hart beschichteten Interferenzfilter haben eine hohe spektrale Konsistenz und ermöglichen ein branchenführendes Signal-Rausch-Verhältnis sowie geringes Übersprechen. Für eine möglichst einfache Systemintegration sind die Filter in schwarz eloxierten Aluminiumfassungen oder ungefasst in der Größe 6 x 6 mm verfügbar. Fluoreszenz-Bandpassfilter mit OD 8 sind ideal für Anwendungen, bei denen es auf Fluoreszenzdetektion mit präziser spektraler Reinheit ankommt, wie z. B. bei biomedizinischen Diagnoseinstrumenten wie DNA-Sequenzierern und PCR-Analysatoren. Die Filter wurden für die Fluoreszenz-Anregung und -Emission von üblichen qPCR-Fluorophoren wie FAM, HEX, ROX und Cy5 entwickelt.

Bitte beachten Sie: Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Größen oder Wellenlängen benötigen.

Technische Informationen

Overlay FAM Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay FAM Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay HEX Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay HEX Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay ROX Absorption and Emission with Excitation and Emission
Overlay ROX Absorption and Emission with Excitation and Emission
Overlay Cy5 Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay Cy5 Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.