Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikroskopobjektiv nach internationalem Standard, 60X, DIN, achromatisch

×
Produkt #33-440 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€172,00
Stk. 1+
€172,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 160mm
Typ:
Achromatic
Art:
Finite Conjugate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.33
Länge ohne Gewinde (mm):
44.70
Max. Durchmesser (mm):
25
Gewicht (g):
74.2

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
546
Brennweite BW (mm):
2.70
Vergrößerung:
60X
Numerische Apertur NA:
0.85
Tiefenschärfe (μm):
1.01
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 18:
0.30
Arbeitsabstand (mm):
0.15
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Feldzahl:
20
Parfokallänge (mm):
44.85
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
Max 85% at 35°C with no condensation

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Geeignet zur Verwendung in Mikroskopen mit RMS-Gewinde
  • Antireflexbeschichtete Optiken
  • 4X bis 100X Vergrößerungen verfügbar

Mikroskopobjektive nach internationalem Standard können mit den meisten Mikroskopen von namhaften Herstellern verwendet werden, die RMS-Gewinde verwenden. Unser Produktangebot beinhaltet standardmäßige 45 mm DIN-Objektive mit achromatischem und semi-planem Design. Das achromatische Design bietet Farbkorrektur für breitbandige, weiße Lichtquellen, während das semi-plane Design ein möglichst flaches Bildfeld liefert. Mikroskopobjektive nach internationalem Standard verwenden Optiken mit AR-Beschichtung für maximale Transmission und minimale Reflexionen innerhalb der Optikbaugruppe. Alle Objektive mit 20X bis 100X Vergrößerung sind am vorderen Ende federgelagert, um eine Beschädigung der Objektträger zu vermeiden.

Bitte beachten Sie: Für alle 100X-Objektive wird für eine NA größer 1 Immersionsöl empfohlen (Produktnr. #86-834).

Technische Informationen

DIN-Objektive - Achromatisch
Vergrößerung A B C
4X 23 mm 24 mm 21 mm
10X 44,3 mm 24 mm 21,5 mm
20X 47,5 mm 24 mm 22 mm
40X 48,5 mm 24 mm 22 mm
60X 48,1 mm 24 mm 22 mm
100X 48,5 mm 24 mm 22 mm
DIN-Objektive - Semi-plan
Vergrößerung A B C
4X 34,3 mm 25 mm 21,5 mm
10X 42,4 mm 25 mm 23 mm
40X 48,1 mm 25 mm 23 mm
100X 48,7 mm 25 mm 23 mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Olympus Immersionsöl, niedrige Autofluoreszenz #86-834 €75,00   Angebotsanfrage