Produkt in den Warenkorb gelegt

60mm quadratisch, rechteckige Halterung

×
Produkt #54-995 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€118,00
Stk. 1-9
€118,00
Stk. 10+
€106,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Square or Rectangular
Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-529

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Randdicke von kompatiblen Optiken (mm):
12.0 (Max.)

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
5.0 - 60.0
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Schwarz eloxiertes Aluminium
  • Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt
  • M6-Gewinde zur Befestigung

Diese Halterung besitzt Oberflächen, die die Optiken nicht beschädigen und ist ideal für rechteckige Optiken wie Filter, Spiegel oder Zylinderlinsen geeignet. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden Stangen und Stangenhalter benötigt. Alle Angaben in mm.

Technische Informationen

 
A B C D E F G H Stock No.
30 25 40 48 12 10 1.0 8.5 #54-994
60 60 85 95 14 15 1.5 12 #54-995

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, rechteckige Halterung, 2“/50,8 mm quadratisch #17-529 €160,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.